อาหารและเครื่องดื่ม

โซลูชั่นด้านน้ำและพลังงานอันชาญฉลาด

 

ร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวงการอุตสาหกรรมอาหารไปด้วยกัน

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการการผลิตที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบดิจิทัลที่มากขึ้น

กรุนด์ฟอสมีวิธีในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ร่วมกันอยู่แล้ว

เราเป็นพันธมิตรกับลูกค้าของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวกโดยใช้ศักยภาพเต็มรูปแบบของโซลูชันอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และชาญฉลาดยิ่งขึ้น โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพที่โลกของเราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสช่วยผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ในการควบคุมคุณภาพน้ำได้อย่างไร

การผลิตที่ได้รสชาติที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในกระบวนการผลิตเบียร์ เพื่อให้แน่ใจว่าเบียร์ทุกหยดมีรสชาติที่ได้มาตรฐานเหมือนกัน ทางกรุนด์ฟอสมีระบบ Reverse Osmosis skid  เพื่อรองรับโรงงานผลิตแห่งใหม่ และ ขยายฐานการผลิตด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของ MadTree Brewing ในขณะเดียวกันก็รับประกันการควบคุมคุณภาพน้ำ

 

การใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาการใช้งานจาก Grundfos ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนด้วยการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ

ความต้องการน้ำสำหรับใช้ในการผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 400% ภายในปี 2050  น้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่มีมากถึง 80%  สามารถนำกลับมาโดยใช้ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ  ทำให้น้ำที่ได้จากระบบการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำกลายเป็นทรัพยากรหลักในปัจจุบัน

ยกระดับระบบอัจฉริยะสำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการควบคุม

Grundfos iSOLUTIONS ยกระดับปั๊มน้ำอัจฉริยะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยี  ด้วยโซลูชั่นที่เอาใจใส่ตั้งแต่ส่วนประกอบแต่ละส่วนครอบคลุมไปจนถึงระบบโดยรวม

Grundfos iSOLUTIONS ใช้ปั๊มอัจฉริยะ การเชื่อมต่อระบบคลาวด์ และบริการดิจิทัลในการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม สามารถลดความเครียดของระบบ เวลาหยุดทำงาน การบำรุงรักษา และความซับซ้อนของระบบ พร้อมลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน

 

ให้บริการด้วยความประทับใจ

การบริการและโซลูชั่นของกรุนด์ฟอสสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับคุณ ลดเวลาหยุดทำงานด้วยอะไหล่และข้อเสนอที่เหมาะสม ดังนั้นคุณสามารถมุ่งไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณมากที่สุด

ยกระดับความรู้ของคุณ

ค้นหาวิธีการลดการใช้พลังงาน เพิ่มความสบาย และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับการใช้งานของคุณ อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเราเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาได้รับประโยชน์จากวิธีการของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำและพลังงาน หรือค้นหาการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ บทความ บทความทางวิชากร คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม