โรงแรม
รับประกันความสบายระดับสูงสุดสำหรับแขกผู้เข้าพัก
สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมหลายราย ห้องพักสำหรับแขกใช้พลังงานโดยรวมถึง 80% ของพลังงานทั้งหมด ปริมาณการใช้พลังงานนี้มาจากระบบทำความเย็นและความร้อนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความว่าระบบ HVAC ที่โรงแรมเลือกใช้ไม่เพียงเป็นสิ่งที่กำหนดค่าไฟ แต่ยังรวมถึงประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพักอีกด้วย
การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นสิ่งจําเป็นต่อการลดต้นทุนและทําให้ระบบ HVAC ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเครื่องทําความร้อนและความเย็นสําหรับโรงแรมนั้นแตกต่างกันไปตามฤดูกาลหรือตามแต่สถานการณ์ อีกทั้งโรคลีเจียนแนร์ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากการระบาดอาจทำให้บริการต้องหยุดชะงัก ลดทอนประสบการณ์ดี ๆ ของผู้เข้าพัก และนําไปสู่ผลกระทบด้านการเงินและด้านชื่อเสียงอย่างมาก
เมื่อพูดถึงระบบ HVAC และระบบเพิ่มแรงดันของโรงแรม ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสําคัญ โรงแรมขาดน้ำไม่ได้อย่างเด็ดขาด และจําเป็นต้องมีน้ำร้อนพร้อมใช้ตลอดเวลาตามระดับแรงดันที่ต้องการ และเนื่องจากความต้องการน้ำร้อนมีสูง จึงจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบทำงานด้วยประสิทธิภาพระดับสูงสุดเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป
โซลูชันปั๊มอัจฉริยะที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพทําให้โรงแรมสามารถให้ความสำคัญแก่ความสะดวกสบายของแขกผู้เข้าพักเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการประหยัดค่าใช้จ่าย ความน่าเชื่อถือของระบบที่มากขึ้นทําให้มั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง ประสิทธิภาพของระบบที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ลดลง และความชาญฉลาดของระบบที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การดําเนินงานที่ยั่งยืนมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่เยือกเย็นและห่างไกล วิศวกรด้านความร้อนต้องการความน่าเชื่อถือ
ในสกีรีสอร์ทแห่งหนึ่งในรัฐ Tyrol ประเทศออสเตรีย กระท่อมสกี Panorama Tenne ได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจได้ว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ด้วยปั๊ม Grundfos อย่างเช่น MAGNA3 และ ALPHA3
โรงแรมหรูหราจะลดพลังงานลงครึ่งหนึ่งและยังให้ความสบายได้เหมือนเดิม 100%
เมื่อบริษัท Midea ในเมืองซุนเต๋อ ประเทศจีน ได้เปิดโรงแรมระดับหรูแห่งแรก (โรงแรม Midea Marriott) สูง 28 ชั้น ซึ่งได้เปิดโอกาสให้กรุนด์ฟอสเข้ามาเพื่อปรับระบบ HVAC ระบบเพิ่มแรงดัน และระบบหม้อไอน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ค้นพบวิธีการที่โรงแรมสามารถให้ความสบายระดับห้าดาวได้ โดยใช้ Grundfos iSOLUTIONS ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าระบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ลดระดับเสียงและประหยัดพลังงานได้
ดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อดำเนินการปรับปรุงโรงแรม ประเด็นที่ต้องใส่ใจโดยทั่วไปก็คือความเข้ากันได้ของระบบใหม่และประโยชน์ของการเปลี่ยนโซลูชัน แต่ไม่ว่าภารกิจจะเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับโรงแรม การคํานึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานก็เป็นสิ่งที่จำเป็น
สำหรับ Grundfos การปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงานอาจหมายถึงทุกสิ่งตั้งแต่การเปลี่ยนปั๊มเก่าไปจนถึงปรับเปลี่ยนทั้งระบบด้วยโซลูชันอัจฉริยะที่จะคอยติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ
ดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงเริ่มต้นของโครงการโรงแรมแห่งใหม่ จะมีคําถามมากมายเกี่ยวกับระบบ HVAC เนื่องจากการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสําคัญในการผสานรวมและทำให้แต่ละระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ปั๊มประเภทใดที่เหมาะสมกับระบบ จะสามารถเชื่อมต่อกับ BMS ได้หรือไม่ และจะประเมินขนาดง่ายแค่ไหน
โชคดีที่ Grundfos มีเครื่องมือ ข้อมูลเชิงลึก และบริการมากมายเพื่อตอบคําถามเหล่านี้และอื่น ๆ เราช่วยคุณเลือก ประเมินขนาด ติดตั้ง ทดสอบการใช้งาน และบํารุงรักษาระบบ HVAC ของคุณ คุณจึงมั่นใจได้ว่าปั๊มเหล่านี้จะตอบสนองทุกความต้องการด้านประสิทธิภาพของคุณและมอบความสบายสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของเราเพื่อเริ่มต้นเลย
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานของเราสําหรับโครงการปรับปรุงหรือสร้างใหม่ของคุณ
คุณเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจด้านเทคนิคที่กําลังมองหาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีเอาชนะปัญหาท้าทายของระบบใช่ไหม ถ้าอย่างนั้น ลองดูคู่มือการใช้งานของเราที่คุณจะสามารถหาวิธีต่อสู้กับโรคลีเจียนแนร์ แก้ไขปัญหาการออกแบบปั๊ม ใช้การควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบของคุณและอื่น ๆ อีกมากมาย
เราสามารถช่วยเหลือคุณได้
คุณอยู่ในขั้นตอนการค้นหาโซลูชันปั๊มที่เหมาะสมซึ่งตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่ ถ้าเช่นนั้น Grundfos สามารถช่วยคุณในขั้นตอนนี้ได้! กรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้วเราจะติดต่อไปหาคุณ
ส่งคำถามของคุณสำเร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่กรุนด์ฟอสได้รับคำถามของคุณแล้ว ทางเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
โปรดดูกล่องจดหมายของคุณ อีเมลยืนยันการสมัครกำลังจะส่งถึง!
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อให้การสมัครรับข่าวสารเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณจะได้รับข่าวสารและข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากกรุนด์ฟอส หากคุณไม่ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จ คุณจะไม่สามารถรับข่าวสารจากเราได้
หากคุณสมัครใช้งานแล้ว คุณจะไม่ได้รับอีเมลยืนยัน
ขอแสดงความนับถือ
กรุนด์ฟอส
ขจัดความกังวลด้วยข้อตกลงด้านการบริการที่กำหนดเองได้ตามความต้องการของคุณ
มาดูกันว่าข้อตกลงด้านการบริการของ Grundfos ที่กำหนดตามความต้องการของคุณได้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มระยะเวลาทำงานได้สูงสุด และทำให้คุณสบายใจไร้กังวลอย่างเต็มที่ได้อย่างไร ใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อประเมินความต้องการเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการบริการของคุณ
ศึกษาการใช้งานและโซลูชันของเรา
โรงแรมทุกแห่งล้วนมีข้อกําหนดพิเศษของตนเอง แต่การออกแบบระบบที่เหมาะสมทำให้เป็นไปได้ที่จะได้รับความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถืออย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับน้ำที่ปลอดภัยมากขึ้นและประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น Grundfos นําเสนอระบบปั๊มน้ำเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายเพื่อนำประสิทธิภาพระดับสูงมาสู่โรงแรมทุกแห่ง ศึกษาการใช้งานและผลิตภัณฑ์ของเราที่ด้านล่างนี้