กรณีศึกษา

การสูบน้ำบาดาล: การจ่ายน้ำที่มั่นใจได้และปราศจากปัญหา

- ความเชื่อถือได้สูงสุด
- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลง
- ประหยัดพลังงานได้ถึง 20%

Zao Vodokanal, Klin

ค้นหาว่าโรงสูบน้ำในรัสเซียนั้นสามารถจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น ขณะที่ลดต้นทุนด้วยระบบปั๊มน้ำที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้อย่างไร

โรงสูบน้ำ ZAO Vodokanal จัดการสูบน้ำให้กับผู้พักอาศัยในเมือง Klin ภายในเขตมอสโก ปั๊มน้ำตัวเก่าของโรงสูบน้ำไม่มีกำลังการผลิตในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้งานสูงสุด และสภาพการทำงานของปั๊มน้ำมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่มีการเริ่มต้นใช้งานโรงกำจัดเหล็กในปี 2009 โรงงานแห่งนี้ได้รับการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำไม่ดีอันเนื่องจากระดับเหล็กที่สูง เพื่อที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มน้ำเก่าและแก้ไขปัญหาการทำงาน ทางโรงงานได้หันไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากกรุนด์ฟอส

ระบบใหม่

หลังจากทำการตรวจสอบปั๊มน้ำแล้ว ปั๊มน้ำที่เก่าและสึกหรอผลิตขึ้นในรัสเซียถูกแทนที่ด้วยปั๊มน้ำบาดาลสเตนเลสสตีลที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากกรุนด์ฟอส ปั๊มน้ำรุ่น SP มีการติดตั้งระบบป้องกันมอเตอร์ที่สร้างขึ้นมาในตู้ควบคุม Grundfos MP204

สถานีสูบจ่ายน้ำมีการติดตั้งมาปั๊มน้ำแนวนอนกรุนด์ฟอสรุ่น NKG และตู้ควบคุม Grundfos MPC-F

ผลลัพธ์ที่ได้

  • การจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น 9.5% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อ ลบ.ม. ลดลง 1.5%
  • ระบบประปาที่เชื่อถือได้สำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชนและเทศบาล
  • ประหยัดพลังงานได้ถึง 20% และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานลดลงได้อย่างเห็นได้ชัด

การลงทุนที่ดี

"หลังจากที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าเป็นกรุนด์ฟอสแล้ว เราพบว่ามีการประหยัดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากปั๊มน้ำตัวใหม่นี้ใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปั๊มน้ำรุ่นเก่า" Valery V กล่าว Kazmin รองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบจ่ายน้ำที่ ZAO Vodokanal ในความเป็นจริงแล้ว อุปกรณ์ของกรุนด์ฟอสที่ได้รับการติดตั้งในระบบสูบน้ำและสถานีจ่ายน้ำบาดาลจะได้รับการคืนทุน 7 ปีโดยพิจารณาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้าในแต่ละปี

"โซลูชั่นของกรุนด์ฟอสที่ให้การคุ้มครองอุปกรณ์และระบบประปาอย่างครบวงจร ปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นจึงไม่มีข้อข้องใจใดๆ

Valery V. Kazmin
รองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติสูบน้ำเข้า ZAO Vodokanal เมือง Klin

การใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาการใช้งานจาก Grundfos ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาผลิตภัณฑ์จากกรุนด์ฟอสที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้