กรณีศึกษา

มาดูกันว่าโรงพยาบาล Sligo ในภาคตะวันตกของไอร์แลนด์ประหยัดเงินและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าผลต่างอุณหภูมิ (Delta T) ด้วยโซลูชันอัจฉริยะจาก Grundfos ได้อย่างไร

มีโลกที่แตกต่างกันระหว่างสิ่งที่เราเคยมีและสิ่งที่เรามีในตอนนี้ นี่เป็นก้าวที่ส่งผลในเชิงบวกอย่างแท้จริงสําหรับเราในการควบคุมพลังงานในการทําความร้อนภายในโรงพยาบาล
คุณ Declan McGoldrick ผู้จัดการโครงการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Sligo

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Sligo มีโรงหม้อไอน้ำและระบบทําความร้อนที่ "ไร้ประสิทธิภาพมาก" คุณ Declan McGoldrick จากแผนก HSE Estates ของโรงพยาบาลกล่าว ปั๊มหมุนเวียนเป็นปั๊มความเร็วคงที่ซึ่งจ่ายน้ำร้อนที่อุณหภูมิปานกลาง -130 องศาเซลเซียส

"ซีลที่อยู่บนปั๊มชำรุดจนก่อให้เกิดปัญหามากมายในการบํารุงรักษา วงจรการทำความร้อนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Sligo นั้นยาว จึงมีการสูญเสียแรงดันในท่อปริมาณมากที่เกิดขึ้นจากซีลที่ชำรุด ซึ่งหมายความว่า Delta T ของเราทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าที่ออกแบบไว้แต่แรก"

จากทางซ้าย Michael O’Brien และ Declan McGoldrick จาก HSE Estates Dept. ที่ Sligo University Hospital กับ Liam Kavanaugh จาก Grundfos Ireland ในห้อง boiler ของโรงพยาบาล

โซลูชัน

โรงพยาบาลได้อัปเกรดโรงต้มน้ำ โดยเปลี่ยนปั๊มความเร็วคงที่เป็นปั๊มอัจฉริยะ MAGNA3 และ TPE3 ของ Grunfos "ปั๊ม Grundfos สามารถปรับให้เข้ากับภาระการใช้งานจำเพาะที่อยู่ในวงจรได้โดยอัตโนมัติ" คุณ Declan McGoldrick กล่าว ปั๊มได้แก้ไขปัญหา Delta T "เราใช้สถิติอุณหภูมิในท่อส่งกลับเพื่อกําหนด Delta T ระหว่างการไหลและการส่งกลับ ซึ่งทําให้เราสามารถคํานวณการปล่อยความร้อนบนปั๊มของเราได้ และสามารถคํานวณอัตรามวลไหลได้จากตัวปั๊มเอง"

โรงพยาบาลได้อัปเกรดห้อง boiler, และเปลี่ยนทดแทนด้วยปั๊มอัจฉริยะความเร็วรอบคงที่รุ่น MAGNA3 และ TPE3 จากกรุนด์ฟอส

โลกที่แตกต่างกัน

"เราประหยัดได้เกิน 70% ถึง 80% ในการใช้ไฟฟ้าในระบบปั๊มใหม่ของเรา" คุณ Declan McGoldrick กล่าว ปั๊มเหล่านี้ทำให้ประหยัดได้มากขึ้นด้วยการทบทวนข้อมูลการดําเนินงานผ่านแอป Grundfos GO ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการควบคุมปั๊มแบบเคลื่อนที่ นอกจากนี้ เครื่องตรวจสอบพลังงานความร้อนของปั๊มจะคํานวณการปล่อยความร้อนและอัตราการไหลโดยอัตโนมัติ โดยปั๊มจะถูกควบคุมโดยการ์ดสื่อสาร BACnet ที่ทํางานผ่านระบบ BMS ของโรงพยาบาล

"เราใช้ข้อมูลจากระบบนี้เพื่อให้ควบคุมกระบวนการบางอย่างของเราภายในโรงพยาบาลได้ดีขึ้น และเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ต่อไป" ระบบเก่าของโรงพยาบาลไม่มีการสื่อสารใด ๆ เลย “ก็แค่เดินเครื่องปั๊มแล้วไม่มีข้อมูลใด ๆ กลับมาจากปั๊ม ดังนั้นจึงมีโลกที่แตกต่างกันระหว่างสิ่งที่เราเคยมีและสิ่งที่เรามีในตอนนี้ นี่เป็นก้าวที่ส่งผลในเชิงบวกอย่างแท้จริงสําหรับเราในการควบคุมพลังงานในการทําความร้อนภายในโรงพยาบาล"

กรณีศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องจากลูกค้าที่ได้รับประโยชน์จากโซลูชั่นของกรุนด์ฟอสด้วย

การใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาการใช้งานจาก Grundfos ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาผลิตภัณฑ์จากกรุนด์ฟอสที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้