บางเรื่องราวจำเป็นต้องสื่อสารให้รับทราบ
ผู้คนทั่วโลกต่างทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อเอาชนะความท้าทายด้านน้ำทั่วโลก เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น การปนเปื้อน และวิถีชีวิตสมัยใหม่ของเรายังคงสร้างความเครียดอย่างหนักให้กับน้ำของเรา ได้รับแรงบันดาลใจจากการกระทำของพวกเขา เราสามารถแก้ปัญหาความท้าทายด้านน้ำและสภาพอากาศของโลกได้
เรื่องนี้มีความสำคัญที่ต้องสื่อสารให้ผู้คนรับทราบ
#FOROURWATER
โซลูชั่นสำหรับในเมือง
มีโซลูชันเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นของการขยายเมืองทั่วโลก ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก รับแรงบันดาลใจจากผู้ที่ทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อรักษาน้ำในเมืองของเรา พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะ เราสามารถส่งมอบน้ำสะอาดที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ช่วยจัดการน้ำเสียและน้ำท่วม และปกป้องแหล่งน้ำอันมีค่าของเราด้วยความเครียดที่น้อยลงต่อสิ่งแวดล้อม
โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรม
ประมาณ 80% ของน้ำเสียทั้งหมดจะกลับสู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ผ่านการบำบัด แต่ด้วยโซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยให้เราสามารถบำบัดและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราร่วมกันสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง ค้นพบวิธีที่โซลูชันอัจฉริยะสามารถช่วยให้อุตสาหกรรมใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โซลูชั่นสำหรับอาคารสูง
โซลูชันอัจฉริยะพร้อมช่วยให้เราลดการปล่อย CO² ของโลกได้อย่างมาก เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนต่อสภาพอากาศของเรา โดยไม่กระทบต่อความสะดวกสบาย ร่วมกัน เราสามารถจัดหาโซลูชั่นที่จำเป็นสำหรับอาคารใดๆ เพื่อช่วยต่อสู้กับความท้าทายด้านสภาพอากาศและประหยัดพลังงานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
ชม INTO DUST – ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ลงมือทำ #ForOurWater
INTO DUST เป็นภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดที่สร้างจากเรื่องจริง นำเสนอโดยมูลนิธิกรุนด์ฟอสร่วมกับ Orlando von Einsiedel ผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์ INTO DUST มุ่งเน้นไปที่ Perween Rahman หญิงชาวปากีสถานที่เสียสละทุกอย่างเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้กับชุมชนของเธอ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำ ไม่เพียงแต่ในการาจี แต่ยังรวมถึงในเมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วโลกด้วย ชมภาพยนตร์ INTO DUST และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตน้ำทั่วโลกตอนนี้
ลดการขาดแคลนน้ำทั่วโลก: เรื่องที่ต้องที่สื่อให้ผู้คนรับทราบ
เมืองต่างๆ จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังขาดแคลนน้ำสะอาด เพื่อแก้ปัญหานี้ เราต้องเปลี่ยนแนวความคิดร่วมกันโดยการทำงานร่วมกันและนำเสนอแนวทางแก้ไข ร่วมกันเราสามารถสร้างความแตกต่างที่แท้จริงให้กับผู้คนทั่วโลก น้ำเป็นของเราทุกคน เราต้องดูแล #FOROURWATER.
“โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในทางที่ดีขึ้น”
- Poul Due Jensen, Grundfos founder
ในปี 1945 Poul Due Jensen ได้คิดค้นเครื่องสูบน้ำเพื่อสร้างความแตกต่าง รุ่นต่อมาในปี 1973 Niels Due Jensen ลูกชายของเขาได้กำหนดวาระใหม่ที่ยั่งยืนและตัดสินใจว่าปั๊มกรุนด์ฟอสใหม่แต่ละเครื่องจะต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นก่อน 10% นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความทะเยอทะยานของเราได้ต่อยอดจากมรดกของกรุนด์ฟอส — เพื่อก้าวไปไกลกว่าธุรกิจ และใช้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำของเราในการจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำทั่วโลก