Haberler
04-03-2018
Grundfos Türkiye ISO 9001 Kalite Standardını aldı
Grundfos Türkiye 2007’de almış olduğu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri belgesini, Şubat ayında gıpta edilen ISO 9001:2015’e yükseltti.
Firmaların çalışma yöntemlerinde yaptıkları değişiklikleri daha iyi yansıtabilmek üzere 2015 yılında güncellenen yeni ISO 9001 standardı ISO’nun en yaygın kalite yönetim standardı olup, tüm dünyada bir şirketin tutarlı olarak yüksek kaliteli ürün ve hizmet üretebilme becerisinin ölçütlerinden biri olarak görülmektedir.
Yeni standarda göre, şirketin yönetim sistemi müşterilerin ve tüm ilgili tarafların beklentilerini tespit etmeli, beklentileri karşılayabilecek hazırlıkların yapılmasını sağlamalı, beklentiler karşılanamazsa karşı karşıya gelinecek riskleri ve olası fırsatları belirlemeli, değerlendirmeli ve önlem almalıdır.
Grundfos Türkiye, standardın yeni versiyonunu elde etmek için, tüm sistem ve prosedürlerini baştan sona gözden geçirip revize ederek yeni standartlara uyumluluğu sağladı. Bunun için şirketin her bölümünü kapsayan yoğun bir çalışma sürdürdü. Her sürece ait ilgili taraflar, beklentiler ve riskler belirlendi.
Çalışmaları için çalışanlara ve yönetim ekibine
teşekkür eden Grundfos Türkiye Genel Müdürü Burak Gürkan, “Kalite, Grundfos’un
DNA’sında var. Yeni ürün geliştirme çalışmalarımızdan ortaklarımızla çalışma
şeklimize ve müşterilerimize sunduğumuz satış öncesi ve sonrası servislerimize
kadar içinde bulunduğumuz her şeyde, kalite önemli bir unsurdur” dedi.
“Bu prestijli standart, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sahada yaptıkları mükemmel çalışmaların önemini vurgularken, müşterilerimizin tüm pompa ihtiyaçları için niçin Grundfos Türkiye’ye her geçen gün daha çok güvendiklerini de açıklıyor.”