Haberler
24-10-2018
Grundfos Türkiye, yeni seri CR XL pompa lansmanı ile çıtayı bir hayli yükseltti
Grundfos’un yeni CR XL pompa serisi, çok daha geniş bir aralıkta sıcaklık ve basınç değerleri sunan ve verimliliği yükseltirken, debi performansı ile basıncı neredeyse iki katına çıkan ileri teknoloji ürünü malzemeleri, mühendisliği ve ideal hidrolik tasarımı sayesinde inline-modüler pompaları yepyeni bir düzeye çekiyor. Yeni seri, ilk modelin üretildiği 50 yıl öncesinden bugüne 3.5 milyondan fazla kullanıcının tercih ettiği ve dünyada kendi türünün en rağbet gören pompası olan bir önceki CR pompaların üst modelleri olarak geliştirildi.
Etkinliklerin ilki 4 Ekim günü İstanbul’da yapıldı ve bunu sırasıyla 16 Ekim’de İzmir, 18 Ekim’de Antalya ve son olarak 24 Ekim’de Ankara etkinliği izledi. Lansmanlara toplamda 150 civarında belediye, danışman ve OEM üreticileri ile bayi temsilcilerimiz katıldı.
Grundfos Türkiye’nin Endüstri segmentinden sorumlu Kıdemli Uzmanı Yusuf Öztürk, sunum ve VR simülasyonlarından yararlanarak yeni pompaların sahip olduğu ileri teknoloji hidrolik tasarımı anlattı ve bu tasarımla birlikte çark, kılavuz kanatlar, giriş ve çıkış ağızları, manşon ve difüzör gibi her bileşenin nasıl geliştirildiğini ve bu sayede dünya standartlarının üzerinde performans ve verimlilik sunulabildiğini açıkladı.
Sunumun ardından verilen eğitimlerde ise eski serinin güncellenmiş modelleri ile yepyeni modeller olan CRXL 185, 215 ve 255 tanıtıldı. Genişletilmiş yeni seri, su temini ve arıtmadan yüksek basınç ve yüksek sıcaklık prosesleri ile tehlikeli, yanıcı ve agresif sıvıların dahil olduğu proseslere kadar uzanan birçok kompleks endüstriyel proses uygulamasında kullanılabilmektedir.
CR XL pompaların sahip olduğu 40 bar basınç değeri sayesinde 400 metreye kadar olan binalara uygun olduğu, örneğin ülkemizin en yüksek binaları olan İstanbul’daki 300 metrelik Skyland ofis ve rezidanslarda rahatlıkla kullanılabileceği bilgisi verildi. Ayrıca yeni serinin yaklaşık 9500 insanın günlük su ihtiyacını karşılayabilecek 200 kw’lık motor gücüne sahip olduğu üzerinde duruldu.