Haberler

Smart Digital Türkiye’de

Grundfos’un yeni nesil SMART Digital XL diyafram pompaları geçen ay Dubai pazarına sunulmuştu. Grundfos ürün yelpazesinin yeni üyeleri, bu kez de Ankara Holiday Inn’de düzenlenen seminer, eğitim ve uygulama etkinlikleriyle Türkiye’deki kullanıcılara tanıtıldı.

Yeni nesil SMART Digital XL DDA ve DDE diyafram dozaj pompaları sayesinde içme ve atık su arıtımından kimyasal,ilaç ve hatta yiyecek ve içecek üretimine kadar uzanan birçok endüstriyel proseste dozajı yapılabilecek kimyasal malzeme ve viskozitesi yüksek katkı maddelerinin çeşidi büyük oranda artış göstermektedir. Dolayısıyla bu pompalar Türkiye ve Orta Doğu bölgelerinde pek çok işletme için son derece önemli bir araç teşkil etmektedir.

Türkiye’nin önde gelen endüstri mühendisleri, müteahhit ve müşavirlerinden oluşan 28 kişilik bir gruba yeni ürünlerin tanıtımını yapan Grundfos Dozaj ve Dezenfeksiyon Satış Müdürü Ahmet İnan, bitmiş ürünlerin kalite ve özelliklerinin kontrol edilmesinin ve yüksek maliyetli katkı maddelerinin verimli bir şekilde kullanılmasının yanı sıra proseslerin hassas, güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde işlemesi için de katkı maddelerinin doğru bir şekilde dozlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

En son yeniliklerle donatılan dozaj pompaları Grundfos’un hassasiyet konusunda sektörde bir numara olan mevcut modellerinin geliştirilmesiyle tasarlanmış olup, her seferinde %+0.1 doğruluk payıyla tutarlı bir proses performansı sağlarken, maksimum 10 bar basınçla saatte 200 litreye kadar çıkan bir dozaj akışı sunmaktadır. Diyafram hemen hemen tüm kimyasallara karşı dayanıklı olup, maksimum 3000 mPas değerinde viskozitesi yüksek sıvıların iletimine elverişli olmasının yanı sıra DDA modelinde bulunan gazsızlaştırma özelliği sayesinde gaz giderici kimyasallarının dozajına da imkan vermektedir.

Yeni ürün serisi esneklik konusunda da iddialı. Farklı ekran ve iletişim seçeneklerine ve özel proseslere uyum sağlamak üzere kontrol ve takip özelliklerine sahip olan yalnızca üç model ile her türlü uygulamaya yanıt verilebilmektedir.

Ahmet İnan etkinlik kapsamında en son teknolojiye sahip Grundfos Oxiperm PRO ve Oxiperm ISIA Chlorine Dioxide saha jeneratörlerinin de tanıtımını gerçekleştirdi. İçme sularını dezenfekte etmek, soğutma kulelerinin yetersizliği ve kamu binalarında lejyonella oluşumu gibi sorunlara cevap vermek üzere tasarlanmış olan bu ürünler, katılımcılar tarafından büyük ilgi topladı.

Akşam yemeği ve sohbetler eşliğinde sona erdirilen etkinliğin ardından alınan geri bildirimler memnuniyet vericiydi.