Referans Örneği
Danimarkalı su hizmetleri şirketi verimli ve düşük maliyetli bir çözümle H2S kokusunu ortadan kaldırdı
After installing the Grundfos solution, the smell problem is completely gone. The hydrogen sulphide sensor in Hobro indicates zero, and the complaints have stopped.
Mariagerfjord Vand A/S is a Danish public utility company wholly owned by the Mariagerfjord county. The company operates the municipal water and sewage works and pipe networks, serving the approx. 42,000 citizens of Mariagerfjord county including the city of Hobro (population approx. 12,000). The company aims to handle wastewater in an efficient and environmental way while providing its services in a cost-effective manner.
Şikayetlere ve boru korozyonuna neden olan hidrojen sülfür
Hobro'nun bir bölgesinde yaşayan sakinler yakın bir zamana kadar hidrojen sülfür kokusundan şikayetçiydiler. Koku sorunu, pompa ana şebekesinin atık su taşıdığı şehir dışındaki rögar hatlarından kaynaklanıyordu. Basınçlandırılmış borularda hidrojen sülfür üretimi o kadar önemliydi ki rögarlarda 500 ppm'ye kadar konsantrasyonlar ölçülüyordu. Hidrojen sülfür, ciddi koku sorunu yaratmasının dışında, boruları paslandırır ve operasyon personeli için potansiyel olarak tehlikeli bir çalışma ortamı oluşturur.
Hidrojen sülfür sorunlarını önceden tahmin etmek zor olduğundan çözümleri de uğraştırıcı olabilir. Hidrojen sülfürün varlığı; sıcaklık, atık suyun bileşimi ve borularda tutulma süresi ile rögar pompasının ne zaman ve ne kadar süre çalıştığı gibi birçok faktöre bağlıdır. Hidrojen sülfür sorunları için ideal bir çözüm, öngörülemeyen durumların üstesinden gelmek için mevcut çalışma koşullarını dikkate almalıdır.
Grundfos çözümü
2015'te Hobro pompa istasyonunda kurulan Grundfos Hidrojen Sülfür Çözümü, yaklaşım olarak mevcut koşullara adaptasyon sağlamayı temel almıştır. Grundfos Hidrojen Sülfür Çözümünün en önemli özelliği, Grundfos Uzaktan Yönetim'e (GRM) kurulan gelişmiş bir kontrol algoritmasıdır. GRM, bir rögar içine monte edilen bir gaz fazı kayıt cihazından sinyalleri alır. Gaz kayıt cihazı her 15 saniyede bir ölçüm yapar ve son 24 saati kapsayan ölçümleri GRM'ye gönderir. Çözüm, elde edilen verilere göre demir sülfat için doğru dozaj miktarını otomatik olarak hesaplar.
Grundfos Hidrojen Sülfür Çözümü algoritması, demir sülfat miktarını sürekli olarak pompa şebekesindeki mevcut talebe göre ayarlar ve operasyon personelinin dozajı manuel olarak kontrol etmesi gerekmez. GRM, problem durumunda operatörleri uyarır. Personel, internet tabanlı sistem üzerinden istediği zamanda çalışma durumunu görüntüleyebilir ve gerekli ayarlamaları yapabilir.
Sonuç
Grundfos Hidrojen Sülfür Çözeltisinin kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar son derece olumlu oldu. Brian Frost deneyimlerini şöyle anlatıyor: "Grundfos çözümünü kurduktan sonra koku sorunu tamamen ortadan kalktı. Hobro'daki hidrojen sülfür sensörü sıfırı gösteriyor ve şikayetler kesildi."
Mariagerfjord Vand A/S, büyük ölçüde müşteri memnuniyeti sağlamanın sağlamasının yanı sıra önemli finansal kazanımlar elde etti. Grundfos Hidrojen Sülfür Çözümü sayesinde metreküp başına arıtılan atık su maliyeti, 0,05 Euro'ya düşmüştür. (Bu hesaplamada, 2015 yılına ait pompa istasyonundaki metre küp başına atık su için tüketilen ortalama 590 ml sıvı demir sülfat ve bir kilo demir sülfata karşılık olarak 0,06 EUR dikkate alındı). Mariagerfjord Vand A/S'de Grundfos Hidrojen Sülfür Çözümü kullanılarak bölgede yaklaşık %70 oranında kimyasal tasarruf sağlandı.
Sistem, dozlanan demir sülfat miktarını günlük ve mevsimsel değişikliklere göre ayarlayarak tüketilen hidrojen sülfür miktarlarının (50 ppm'ye kadar tek, izole sapmayla 500 ppm'den 0'a kadar) önemli ölçüde azaltılmasını sağladı. Ayrıca, Mariagerfjord Vand A/S personelinin sistemi izleme ve mevcut talebe uygun olarak kimyasal dozu elle ayarlaması gerekliliği de ortadan kalktı. Bu durum, rögar ile bağlantılı iş yükünü azaltırken diğer görevlerin yerine getirilmesi için personele zamandan tasarruf sağlar.
Mariagerfjord Vand A/S'nin diğer bir olası kazanımı ise boru ağı bakım işlemlerinden tasarruf elde etmek olacaktır. Tüketilen hidrojen sülfat miktarının büyük ölçüde düşmesi, pompaların ve boruların eskisi kadar hızlı paslanmasını engelleyerek değiştirme sıklığını azaltır. Brian Frost, “Hidrojen sülfür, beton borulardaki kireci çözer. Grundfos çözümünü sayesinde boruları eskisine göre daha uzun süre kullanacağımızı öngörüyoruz, ”diyor.