跳至主頁面
Grundfos

產品與維修
產品與維修 應用 產品名 A - Z 類別 液體 泵替换
支援
支援 聯繫服務 服務引導
學習
學習 案例
關於我們
關於我們 人才招募 新聞與媒體 我們是先鋒
如何購買
如何購買 線上訂購系統
search
  1. 葛蘭富台灣
  2. 學習
  3. 案例

案例

您可從葛蘭富獲得低能耗、高舒適度且穩定的解決方案。

葛蘭富案例故事

  • 案例

透過簡單的換泵程序, 杜拜建築物節能 高達 80%

一名杜拜的建築物持有人透過空調系統中的泵,節省了 50% 至 80% 電力。客戶透過翻新工程,更換了全新、最先進的泵設備,並為住戶提供更好的環境。這個計畫符合杜拜於 2030 年翻新 30,000 幢建築物,節省 30% 泵能源的目標。

  • 案例

藉由分散式泵浦節約 運轉成本

瞭解多功能用途建物如何運用GRUNDFOS ISOLUTIONS 將泵浦的能源成本降低 54%。

  • 案例

西愛爾蘭斯萊戈醫院採用葛蘭富智慧解決方案節省80%能源

遠端監控及智能泵節省高達80% 能源,不僅節省成本,同時解決溫差問題

  • 案例

豪華酒店節省一半能源,維持100%的舒適度

2010年,美的對其設在中國順德的總部進行了翻修。該公司使用了另一個品牌的泵浦。到2011年,高電費、高噪音以及這些泵浦衍伸出的問題促使業主們尋求更好的解決方案。

be think innovate
葛蘭富臺灣
葛蘭富泵浦股份有限公司 40341台中市民權路 219 號 3 樓
電話: +886-4-2305 0868 傳真: +886-4-2305 0878
YouTube Facebook LinkedIN Line
法律聲明 聯繫 Grundfos