案例

藉由分散式泵浦節省運轉成本

用戶的舒適度是我們優先考量的事項,我們的建築標章白金級評級也是。葛蘭富的分散式泵浦技術有助於我們實現兩者。
設備經理, Ngee Ann 義安理工學院 (NP) 22 號樓

位於新加坡的義安理工學院 (NP) 22 號樓是一棟多功能建築,設有 自助餐廳、體育館、學生休息室和辦公室。這棟建築於 2014 年竣 工,並採用第三方 BMS的恆定負載曲線配置。總冷卻面積大約為 6000 平方公尺。新加坡建築局已認證 22 號樓為綠建築標章白金級 建築。

HVAC 約佔這棟建築總能耗的 60%。為維持其白金級標章並提升節 能效果,NP 的管理階層和「環境與水技術創新中心」(EWTCOI) 決 定重新審查此套採用冷卻水迴路的 HVAC 系統設計。目的是找出整 個建築物內維持涼爽、舒適的環境,又能促進節能的方法。

 

由於恆定負載分布的特性,部分負載期間無法充分調節主泵,因為 這會導致建築物某些區域所接收的冷卻水流量過少。如此會造成過 度泵送,因而降低整體系統效率。閥門基本上是透過降低水壓來控 制流量。22 號樓使用傳統的固定壓差控制策略,因此產生過大的泵 浦水壓,最終導致浪費能源。

葛蘭富與 EWTCOI 合作,改造系統採用分散式泵浦,將智慧型泵浦 放置在整棟建物中,根據所需的冷卻負載自動調節流量。這能夠節 省至少 50% 的冷卻水泵送功率,並保持系統效能最優化。

使用分散式泵浦系統之前,已花費六週的時間對冷卻噸位和冷卻水 迴路的總能耗進行基準測量。其中包括環境資訊,以便在確定「分散 式泵浦」解決方案的基準時能夠將資料規範化。

葛蘭富分散式泵浦解決方案包括 15 台 MAGNA3 分散式泵浦、4台 TPE3 主泵所組成

解決方案

葛蘭富分散式泵浦解決方案包括 15 台 MAGNA3 分散式泵浦、4 台 TPE3 主泵,以及我們獨特的解決方案專業知識。安裝期間的 試車運轉過程相當有效率。初始泵浦設定是透過 Grundfos GO REMOTE 應用程式配置,而且直接在 BMS 中為每個泵浦調整流 量限制。相較於使用傳統的平衡閥、控制閥或 PICV (水壓獨立控 制閥),此作法能夠節省大量時間。

成果

分散式泵浦在運轉時會持續測量管線內的溫度,並自動調整泵 浦速度,以達到期望溫度。該系統會自動平衡任何負載,為建物 使用人員提供最佳舒適度。 

配備平衡閥和控制閥的 22 號,樓基準系統所達到的溫差為 5.3°C。改造後配備分散式泵浦的葛蘭富系統使得溫差增加 28%。 不採用閥門後,泵浦功率從 9.4 kW 降至 4.3 kW,這樣泵浦的節 能效果達到 54%。 

分散式泵浦協助 22 號樓

  • 將泵浦的耗能從 9.4 KW 降低到 4.3 KW
  • 溫差增加 28%
  • 泵浦總能源節約 54%
  • 超越建築標章白金級建築的要求

其它相關案例

閱讀葛蘭富相關解決方案,暸解客戶如何從中獲益。

相關應用

尋找相關應用

相關產品

尋找葛蘭富相關產品。