Ми першопрохідці

ГРУНДФОС вживає заходів для подолання світової кліматичної кризи

Інтелектуальні рішення у поєднанні з конкретними діями є ключовими у зусиллях ГРУНДФОС для ефективного вирішення глобальних проблем, пов'язаних з водою та кліматом.

Світова кліматична криза неминуча. У суспільстві по всьому світу виникають проблеми, пов'язані з водою та глобальним потеплінням. Для їх пом'якшення потрібні зусилля усіх верств суспільства, включаючи державні та приватні зацікавлені сторони.

«Вирішення водно-кліматичної кризи має вирішальне значення. Наша планета та майбутні покоління залежать від цього. Як компанія, яка може мати реальний вплив на вирішення цього питання, ми розглядаємо це як наш обов'язок діяти ", - каже Мадс Ніппер, генеральний директор компанії ГРУНДФОС.

Відповідно до стратегії ГРУНДФОС 2025, компанія планує стати сприятливою для клімату. До 2025 року компанія знизить рівень вуглецю на 50% порівняно з рівнями 2008 року. ГРУНДФОС також допоможе своїм постачальникам зменшити кількість викидів. Наша мета до 2025 року зменшити споживання води на 50% порівняно з рівнями 2008 року - вона також є частиною стратегії.

«І це фокусування лише на нашій частині світу. Ми розширюємо сферу нашої діяльності, і, окрім того, щоб діяти на сталому рівні роботи всередині компанії, ми також збільшуємо зусилля в оточуючих нас общинах ", - каже Мадс Ніппер.

До 2030 року ГРУНДФОС допоможе забезпечити водою 300 мільйонів людей, які сьогодні не мають до неї доступу, і, завдяки інтелектуальному управлінню водними,, ресурсами заощадить 50 мільярдів кубометрів прісної води.

«Весь цей час ми продовжуватимемо розширювати межі енергоефективності в насосах, гарантуючи, що кожен новий встановлений насос буде використовувати менше електроенергії, ніж попередній. Ми також розробляємо і вдосконалюємо нові для світу цифрові рішення, які дозволять нам досягти наших амбіцій ", - каже Мадс Ніппер.

«Ми не можемо зробити це самостійно. Ми повинні співпрацювати з постачальниками, замовниками та партнерами, щоб перетворити амбіції на реальність. Ми цього досягнемо лише разом. І ми повинні діяти зараз разом", - підсумовує Мадс Ніппер

Ми першопрохідці

Ми хочемо бути сприятливою для клімату компанією Завдяки нашим рішенням та нашим діям ми забезпечуємо доступ до води для великої кількості людей у всьому світі, забезпечуємо захист наших дорогоцінних водних ресурсів і надаємо позитивний та довготривалий вплив на глобальні кліматичні проблеми.

Ми є першопрохідцями в вирішенні світових проблем в галузі водних ресурсів та клімату і покращуємо якість життя людей.

Вода та цифровізація

Ми розробляємо і вдосконалюємо нові цифрові рішення, які дозволять нам забезпечити водопостачання для всього світу.

Реалізовані проекти

Партнерство для води

В усьому світі ми співпрацюємо з ключовими партнерами з метою забезпечення доступу людей до води.

В таких азіатських країнах, як В'єтнам, Камбоджа та багато інших, ми працюємо з комбінованими моделями фінансування для того, щоб комунальні підприємства з обмеженими ресурсами могли постачати питну воду в своїх регіонах.

Одне з таких місць це Такео в Камбоджі , де ми співпрацюємо з місцевою комунальною службою, щоб зробити воду доступною.