Реалізований проєкт

Як стара очисна станція стала однією з найкращих у Польщі

Разом з Grundfos ми оптимізували конструкцію системи.
Адам Бірут, менеджер з контрактів, компанія Кадагуа, Томашув Мазовецький, Польща

В польському місті Томашув Мазовецький (населення 80 000) функціонувала стара станція очищення стічних вод, яка була побудована в 1970-х. Вона потребувала занадто багато технічного обслуговування, споживала занадто багато енергії і до 2000-х років стало неможливо переробляти необхідну кількість стічних вод.

"Обладнання було морально застарілим", - каже Валдемар Дебовскі, керівник станції з 1993 року. "Аератори споживали багато енергії і виробляли мало кисню. Вони споживали 80% всієї енергії. Це не було ідеальним рішенням".

Місто отримало фінансування з ЄС, щоб відновити свою станцію очищення стічних вод. У 2013 році був оголошений тендер для консорціуму Будімекс-Кадагуа. Компанія-підрядник приступила до проектування нової установки хімічного та біологічного очищення. Вимога до неглибоких резервуарів (глибина 3,9 метра) створила складність при проектуванні та будівництві енергоефективної системи аерації та змішування.

На станції з водопостачання в Томашуві Мазовецькому використовується система підвищення тиску Grundfos Hydro MPC для технологічної води. «Я купую його у Grundfos для всіх своїх проектів у Польщі, - говорить менеджер з контрактів Адам Бірут з Кадагуа.

Рішення

На початку процесу компанія Кадагуа обрала Grundfos, як компанію з постачання насосів, дозуючого обладнання та установок підвищення тиску, а також усього обладнання для біореакторів, включаючи решітки аерації, мішалки та нагнітачі. Компанія Grundfos також керувала проектуванням та установкою біореакторів.

"Grundfos був з нами з самого початку", - каже Адам Бірут, менеджер із контрактів, Кадагуа. "Grundfos брав активну участь у проектуванні станції. Біореактори є найважливішою частиною станції. Тут видаляється азот та фосфор. Вони були розроблені компанією Grundfos".

Компанія Grundfos використовувала моделювання обчислювальної гідродинаміки (CFD) для розробки ідеальних шляхів потоку для біореактора.

Нове і старе. Компанія Кадагуа реконструювала завод в Томашуві, в той час як стічні води продовжували надходити з міста, так що це означало будівництво однієї лінії за раз. На передньому плані: нові резервуари, розроблені Grundfos.

Результат

"Це одна з небагатьох установок біологічного очищення в Польщі, яка може знизити рівень азоту до 4-5 мг / л на виході і рівень фосфору до 0,4 мг / л", - каже Адам Бірут. "Таким чином, все обладнання та конструкція добре підходять до цього завдання".

Керівник станції водопостачання Вальдемар Дебовскі каже, що лише модернізація вентиляторів та системи аерації призвела до набагато нижчого споживання енергії та покращення параметрів очищеної води.

"Я можу сказати, що Grundfos - наш найважливіший постачальник", - каже Дебовскі.

CFD-моделювання Grundfos, подібне до цього, показало оптимальну конструкцію резервуарів реактора в місті Томашув.

"Після того, як ми реалізували рішення, запропоновані компанією Grundfos, наше енергоспоживання знизилось на 50%. Але найважливішим результатом для мене є високоефективна аерація. Навіть у спекотні дні підтримувати параметри "каруселі" дуже просто. Це для мене, як для техніка, найважливіше."

Очищена вода із станції стікає у річку Піліца - одну з найдовших приток річки Вісли в Польщі. Вона тече приблизно за 800 метрів від станції через природний заповідник.

"Параметри нашої очищеної стічної води є кращими за параметри річкової води", - говорить він. "Отже, ми очищаємо воду в Піліці".

Інші пов'язані випадки

Читайте відповідні історії від клієнтів, які скористались рішеннями ГРУНДФОС.

Супутні програми

Знайдіть додатки Grundfos, пов'язані з цією темою.

Супутні продукти

Знайдіть продукти Grundfos, пов'язані з цією темою.