Вода - це обмежений ресурс
Зростання урбанізації та сучасний спосіб життя висувають високі вимоги до водопостачання. Крім того, поєднання забруднення води, витоків і надмірного споживання також ускладнює доступ до безпечної і чистої води. Завдяки розумним рішенням ми можемо внести зміни.
Рішення для міст
У всьому світі міста стрімко розширюються, отже, попит на воду зростає і, в той же час, у багатьох містах не вистачає питної води. Незважаючи на це, ми продовжуємо витрачати наші наявні ресурси. Міста втрачають до 60% усієї перекачуваної води через погані водопровідні мережі. Інтелектуальні рішення для води можуть значно зменшити подібні втрати.
Рішення для галузей промисловості
Незважаючи на зростаючий попит на воду та енергію, ми продовжуємо забруднювати наявні у нас ресурси. Загалом 80% усіх стічних вод повертається до природи без належного очищення. Але якщо ми почали використовувати одну і ту ж воду більше ніж один раз, з впровадженням інтелектуальних водних рішень, ми можемо різко змінити це.
Рішення для будівель
Подальше збільшення урбанізації сприяє значному використанню енергії - одна тільки глобальна потреба в охолодженні подвоїлася менш ніж за 20 років. Це зростання споживання енергії і є головним фактором зміни клімату. Існує безліч інтелектуальних рішень; завдяки більш енергоефективним насосним рішенням ми можемо скоротити викиди CO2, оптимізуючи споживання енергії в будівлях.
Догляд # ForOurWater
Скрізь, де виникають проблеми з водою. Настав час змінити мислення на всіх рівнях суспільства: від політики та промисловості, до міст і людей, які живуть в них. Допоможіть нам вирішити світові проблеми з водою. Бо зрештою, вода належить усім нам. Ми повинні дбати про нашу воду. #ForOurWater
Амбіції Grundfos
Ми прагнемо допомогти у вирішенні світових проблем з водою та кліматом та покращити якість життя людей.
Безпечна вода
До 2030 року ми прагнемо сприяти забезпеченню безпечної питної води для 300 мільйонів людей.
Ефективність використання води
Завдяки ефективності використання води та водопідготовці ми плануємо заощадити 50 мільярдів м3 прісної води.
Стати компанією, сприятливою для клімату
До 2025 року ми хочемо знизити власні викиди CO2 на 50% (порівняно з 2008 роком), а до 2030 року ми прагнемо бути компанією на 100% сприятливою для клімату.
«У світі багато проблем, які можна вирішити кращим чином».
- Пол Ду Йенсен, засновник компанії Grundfos
У 1945 році Пол Ду Йенсен винайшов насос, щоб змінити майбутнє. Через одне покоління, в 1973 році, його син Нільс Ду Йенсен розробив нову програму стійкого розвитку і вирішив, що кожен новий насос Grundfos повинен бути на 10% енергоефективнішим, ніж попередній. З того часу наші амбіції грунтувалися на спадщині Grundfos - виходити за рамки бізнесу і використовувати наш досвід управління водними ресурсами для вирішення глобальних водних проблем.