Flut- und Hochwasserschutz in Gebäuden
Die Auswirkungen des Klimawandels führen zu einer Zunahme von Starkregenereignissen und Sturmfluten, sowie zum Ansteigen der Fluss- und Grundwasserspiegel . Infolgedessen stehen die Entwässerungssysteme unter Druck und erfordern robuste und umweltfreundliche Lösungen.
Lösungen im Gebäude
MULTILIFT
Die Baureihe Multilift mit ihren Einzelpumpen- und Doppelpumpen-Hebeanlagen ermöglicht den Bau von Toiletten- und Waschräumen z. B. in Kellern, wenn die vorhandenen Möglichkeiten zur Abwasserentsorgung über ein natürliches Gefälle nicht genutzt werden können.
In der Regel werden die Multilift-Hebeanlagen unterhalb der Rückstauebene in Kellern von größeren Gebäuden installiert. Die Hebeanlagen sorgen nicht nur für eine effiziente Gebäudeentwässerung. Sie sind auch der beste Schutz gegen Rückstau, der z. B. nach starken Regenfällen oder bei Überlastung der öffentlichen Kanalisation auftreten kann.
MULTIBOX CC7
Die MULTIBOX ist das Komplett-Paket im Überschwemmungsfall. In der Notfall-Box ist das gesamte Equipment für eine schnelle Wasser-Beseitigung zusammengefasst, leistungsstarke Kellerentwässerungspumpe UNILIFT CC7 inklusive. Die robuste UNILIFT pumpt eingedrungenes Wasser auf unter 3 mm ab. Der Rest ist nahezu wischtrocken.
UNILIFT CC
Die UNILIFT CC erledigt alle üblichen Aufgaben in der Kellerentwässerung: Mit einem Durchgang für Feststoffe von max. 10 mm Durchmesser fördert sie häusliches Schmutz- und Grauwasser ebenso wie Sickerwasser aus dem Kellerschacht. Der Betrieb der Pumpe erfolgt teilweise oder komplett eingetaucht. Der neu konzipierte Druckabgang ermöglicht die Wahl zwischen horizontalem oder vertikalem Anschluss.
NEU: 2 Versionen mit höherwertigem Edelstahl 1.4401/AISI 316 für aggressive und salzhaltige Medien verfügbar.
Qualitätspumpen für jeden Bedarf rund um Haus und Garten
Grundfos bietet ein Portfolio qualitativ hochwertiger und äußerst effizienter Pumpenlösungen, die optimalen Komfort für viele Anwendungen rund um Haus, Hof und Garten bieten. Grundfos steht für zuverlässige Technik und energieeffizienten Betrieb.