Steigern Sie die Effizienz der Wassersysteme in Ihrem Gebäude mit Grundfos Connect Asset Monitor auf ein neues Niveau. Optimieren Sie die Leistung, reduzieren Sie Verschwendung und reagieren Sie schneller auf potenzielle Probleme.
Was kann Grundfos Connect Asset Monitor für Ihr Gebäude leisten?
Heute sind bis zu 80 % der gewerblichen Gebäude noch nicht vernetzt – behindert durch hohe Anschaffungskosten, einen Mangel an einfachen digitalen Tools und fragmentierte Gebäudesysteme.
Grundfos Connect Asset Monitor – eine intelligente, cloudbasierte Lösung – ändert das. Einfach ausgedrückt: Damit haben Sie die Kontrolle. Über eine einzige intuitive Benutzeroberfläche können Sie alle wichtigen Daten verfolgen, frühzeitige Warnmeldungen erhalten und sich einen klaren Überblick über das Betriebsverhalten Ihrer Wassersysteme verschaffen. Es ist der intelligenteste Weg, um stets den Überblick über das Wassernetz Ihres Gebäudes zu behalten und die Gebäudeeffizienz zu optimieren. Sehen Sie sich das Video an oder verschaffen Sie sich in der Broschüre einen umfassenden Überblick.
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer intelligenten Pumpe aus
Mit dem Grundfos Connect Asset Monitor erhalten Sie den datengestützten Vorsprung, für den Ihre intelligente Pumpe entwickelt wurde, um Leistung und Effizienz zu maximieren.
Sind Sie bereit? Die Einrichtung Ihrer Assets ist ganz einfach: Sehen Sie sich das folgende Video an und beginnen Sie noch heute mit der Optimierung.
So verbinden Sie Ihre Anlage mit dem Grundfos Connect Asset Monitor
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Pumpen und Anlagen mit der Grundfos Connect Asset Monitor-Plattform verbinden können.
In dieser Anleitung werden die Hardware-Anforderungen, die Einrichtung der Verbindung sowie die erforderlichen Schritte erläutert, um Ihre Anlage vollständig online zu schalten.
Wählen Sie das passende Asset Monitor-Abonnement aus
Grundfos Connect Asset Monitor bietet flexible Abonnementstufen, die sich an unterschiedliche betriebliche Anforderungen anpassen lassen – von der einfachen Überwachung bis hin zu umfassender Steuerung, Berichterstellung und erweiterten Dashboards.
Werfen Sie einen genaueren Blick auf unsere intelligenten Pumpen
Entdecken Sie alle Details, Dokumentationen und technischen Daten der intelligenten Pumpen von Grundfos.
Wie funktioniert Grundfos Connect Asset Monitor?
Möchten Sie alles über Grundfos Connect Asset Monitor wissen? Dann sind Sie hier richtig. Hier finden Sie die Antworten auf die Fragen, die uns am häufigsten gestellt werden.
Wie funktioniert die Bezahlung
Bei diesem abonnementbasierten Modell können Sie die Geschäftsbedingungen online akzeptieren und den Dienst online abonnieren. Die Gebühr wird für jedes angeschlossene Gerät einmal jährlich in Rechnung gestellt.
Kann ich mein System auf sichere Weise überwachen?
Ja. In unserem Sicherheits-Whitepaper, das im Dokumentenbereich verfügbar ist, erfahren Sie, wie wir für Datensicherheit sorgen, während Sie Ihre Geräteparameter überwachen.
Ist die Hardware im Preis des Abonnements enthalten?
Nein. Hardware und Installation werden getrennt vom Abonnement abgerechnet. Bitte kontaktieren Sie Ihren autorisierten Grundfos-Händler vor Ort, um die Hardware und die Dienstleistungen zu erhalten, die Sie benötigen.
Welche Datenauflösung kann auf der Plattform verarbeitet werden?
Die Standarddatenauflösung beträgt einen Datenpunkt pro Minute und Datenpakete werden alle fünf Minuten vom Gateway in die Cloud gesendet. Bei einem Alarm oder einem ähnlichen Ereignis wird das Datenpaket sofort gesendet.
Kann ich eine Verbindung zu anderen Geräten als Grundfos-Geräten herstellen?
Ja, Sie können entweder über eins unserer E&A-Module analoge und digitale Signale integrieren oder über die Modbus RTU*-Option eines der Gateways per Feldbus mit einem Drittanbietergerät kommunizieren. (*Modbus RTU seit 2023).
Wie sicher ist Grundfos Connect Asset Monitor?
Grundfos Connect Asset Monitor wurde entwickelt, um Ihre Daten zu schützen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: den effizienten und zuverlässigen Betrieb Ihrer Systeme. Dank zuverlässiger Sicherheitsfunktionen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Anlagen, Daten und Ihr Netzwerk geschützt sind. Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie das Ganze funktioniert.