Jetzt wird jedes Pumpenpaket wird mit einer Gratis Flex-Wanne belohnt.
Starke Pumpenpakete mit Flex-Wanne
Grundfos Pumpen sorgen für zuverlässige Wasserversorgung, effiziente Druckerhöhung und sichere Wasserentsorgung. Für jedes Haus die passende Lösung – leistungsstark, langlebig und optimal abgestimmt.
Paket 1: SCALA1 oder SCALA2
SCALA sind integrierte, selbstansaugende All-in-One-Druckerhöhungsanlagen für den häuslichen Gebrauch. Die Druckerhöhungsanlagen stellen eine konstante Versorgung von Haushalten, Gärten und kleinen Gewerbebetrieben mit sauberem Wasser sicher.
- Integrierte Bluetooth-Funktion (SCALA1)
- Einfache Installation
- Flüsterleiser Betrieb
Paket 1:
2 Produkte aus dieser Auswahl kaufen und 1 Flex-Wanne erhalten
SCALA2 3-45: 93013252
SCALA1 3-45: 99530405
SCALA1 5-55: 99530407
Paket 2: UNILIFT CC
UNILIFT CC ist eine einstufige Tauchmotorpumpe für die Förderung von sauberem, nicht aggressivem Wasser und Grauwasser bis zu einem Wasserstand von 3 mm. Sie verfügt über einen doppelten Auslass, sodass eine einfache Anpassung an vorhandene Rohrleitungen möglich ist.
- Frei wählbarer Druckabgang (horizontal oder vertikal)
- Freier Durchgang bis ⍉ 10 mm
- Kühlmantel für ausgetauchtenDauerbetrieb
Paket 2:
3 Produkte aus dieser Auswahl kaufen und 1 Flex-Wanne erhalten
UNILIFT CC5-A1 GA: 98624419
UNILIFT CC5-A1: 96280966
UNILIFT CC5-M1: 96280965
UNILIFT CC7-A1 GA: 98624463
UNILIFT CC7-A1: 96280968
UNILIFT CC7-A1 HG: 98624464
UNILIFT CC7-M1: 96280967
UNILIFT CC9-A1 GA: 98624465
UNILIFT CC9-A1: 96280970
UNILIFT CC9-A1 HG: 98624466
UNILIFT CC9-M1: 96280969
Paket 3: SOLOLIFT2
SOLOLIFT2 ist eine kleine, kompakte, einbaufertige automatische Hebeanlage, teilweise mit integrierten leistungsstarken Schneidwerken. Die Hebeanlage ist zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser aus Privathäusern geeignet. Die Varianten C-3 und D-2 sind nur für Grauwasser ohne Fäkalien geeignet.
- Einfacher Austausch oder Neuinstallation
- Kein Reinfassen in die Anlage notwendig (herausziehbare Motoreinheit)
- Spezielle Behälterboden-Geometrie zur Vermeidung von geruchsverursachendenAblagerungen
Paket 3:
2 Produkte aus dieser Auswahl kaufen und 1 Flex-Wanne erhalten
SOLOLIFT2 WC-3: 97775315
SOLOLIFT2 WC-1: 97775314
SOLOLIFT2 D-2: 97775318
SOLOLIFT2 CWC-3: 97775316
SOLOLIFT2 C-3: 97775317
Jetzt Flex-Wanne sichern!
- Vorteilspaket im Fachgroßhandel kaufen
- Unten stehendes Formular ausfüllen
- Kaufbelege hochladen
- Gratis Flex-Wanne erhalten
Formular ausfüllen - Flexwanne erhalten
Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Ihre Grundfos Flex-Wanne ist schon so gut wie auf dem Weg.
Ihr Grundfos Team
Teilnahmebedingungen
Teilnahmebedingungen für die Verkaufsaktion „Wannsinn - Flex-Wanne (flexible Auffangwanne) sichern!“
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich gewerbliche Installateure mit Sitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Beschäftigte von Großhandelsunternehmen, OEM-Kunden, öffentlichen Unternehmen, von Grundfos selbst und deren Partnerbetrieben sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Aktionszeitraum
Die Aktion gilt für alle qualifizierten Käufe ab dem 1. Mai bis 31. August 2026.
Aktionsmechanik
Beim Kauf von drei (3) Aktionsprodukten oder zwei (2) Aktionsprodukten (nachfolgend genannt) erhalten Teilnehmer eine flexible Auffangwanne gratis. Es handelt sich um folgende Produkte:
2 Produkte aus dieser Auswahl kaufen und 1 Flex-Wanne erhalten
SCALA2 3-45: 93013252
SCALA1 3-45: 99530405
SCALA1 5-55: 99530407
3 Produkte aus dieser Auswahl kaufen und 1 Flex-Wanne erhalten
UNILIFT CC5-A1 GA: 98624419
UNILIFT CC5-A1: 96280966
UNILIFT CC5-M1: 96280965
UNILIFT CC7-A1: GA 98624463
UNILIFT CC7-A1: 96280968
UNILIFT CC7-A1: HG 98624464
UNILIFT CC7-M1: 96280967
UNILIFT CC9-A1 GA: 98624465
UNILIFT CC9-A1: 96280970
UNILIFT CC9-A1: HG 98624466
UNILIFT CC9-M1: 96280969
2 Produkte aus dieser Auswahl kaufen und 1 Flex-Wanne erhalten
SOLOLIFT2 WC-3: 97775315
SOLOLIFT2 WC-1: 97775314
SOLOLIFT2 D-2: 97775318
SOLOLIFT2 CWC-3: 97775316
SOLOLIFT2 C-3: 97775317
Nachweis und Teilnahme
- Der Kauf muss durch Lieferschein oder Rechnung des Fachgroßhandels nachgewiesen werden.
- Der Nachweis ist digital über das Teilnahmeformular hochzuladen.
- Zusätzlich muss der Teilnehmer eine gültige Marketing-Einwilligung (MarketingPermission) erteilen.
Prämienversand
- Die Auffangwanne wird nach erfolgreicher Prüfung der Unterlagen und Einwilligung versendet.
- Der Versand erfolgt nur innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.
Sonstiges
- Die Aktion gilt nur für Neukäufe der definierten Aktionsprodukte.
- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit mit einer angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern oder vorzeitig zu beenden