Nicht einmal 1 %* der Daten werden genutzt. Was kostet Sie das?
Wasser- und Abwasserversorger sitzen auf einer Goldgrube an Daten – doch die meisten bleiben ungenutzt. Das Ergebnis? Höherer Energieverbrauch, teure Rohrbrüche und verpasste Chancen für eine intelligentere Planung. Was wäre, wenn eine Plattform, die mit fortschrittlicher Analysesoftware für Abwasser- und Wasserversorger ausgestattet ist, all das ändern könnte?
Was spricht für Grundfos Connect Network Analytics?
Gewinnen Sie durch die Analyse von Daten aus Abwasser- und Wassernetzen umsetzbare Erkenntnisse, mit denen Sie Probleme vorhersehen, den Energieverbrauch optimieren und die Lebensdauer der Anlagen verlängern können.
8 Möglichkeiten zur Betriebsoptimierung mit Daten aus Ihrem Netz
Ihre Daten enthalten wertvolle Einblicke in Ihr Wasser- und Abwassernetz – sie zeigen Lecks auf, prognostizieren potenzielle Rohrbrüche und weisen auf Geräte hin, die ausgetauscht werden müssen. Laden Sie unseren Leitfaden herunter, um zu erfahren, wie Sie mit Ihren Daten den Betrieb und die Planung in Ihrem Wasserversorgungsunternehmen rationalisieren können.
Neugierig auf die Technologie dahinter?
Entdecken Sie, wie die hochmoderne, sichere Software von Grundfos Connect Network Analytics die Planung und den Betrieb von Wasser- und Abwasserversorgungsunternehmen verbessert.
FAQ
Sie möchten wissen, wie das alles funktioniert? Wir haben die Antworten! In unseren FAQ finden Sie schnell Antwort auf die Fragen, die uns am häufigsten gestellt werden.
Wie lange dauert die Implementierung im Normalfall und welche Faktoren haben Einfluss auf den Zeitplan?
Je nachdem, welche Module Sie erwerben, dauert die Implementierung im Normalfall ein bis drei Monate.
Wie viele Benutzer können auf der Plattform angelegt werden und können wir die Benutzerkonten selbst verwalten?
Sie können auf der Plattform so viele Benutzer erstellen, wie Sie möchten, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen.
Können wir Änderungen an der Plattform vornehmen?
Ja, Sie können mit dem Administrationsmodul Änderungen an der Plattform vornehmen.
Was kann ich tun, wenn ich Fragen zur Software habe oder Hilfe brauche?
Wenn Sie Grundfos Connect Network Analytics erwerben, wird Ihnen ein fester Kundenmanager zugewiesen, der Ihnen bei allen Fragen und Problemen zur Seite steht.
Können Daten aus anderen Quellen als SCADA-Systemen hochgeladen werden?
Ja, Sie können Daten aus jeder beliebigen Datenbank importieren.
Erfordert Grundfos Connect Network Analytics die Installation von Hardware?
Nein. Die Lösung ist zu 100 % Cloud-basiert und benötigt ausschließlich Daten.
Mit welchen SCADA-/Netzwerk-Telemetriesystemen ist Grundfos Connect Network Analytics kompatibel?
Grundfos Connect Network Analytics ist mit zahlreichen SCADA-/Netzwerk-Telemetriesystemen kompatibel. Das konnte in entsprechenden Tests nachgewiesen werden.