Referenzen

Klinikum Nürnberg

Mit 2.400 Betten sowie 31 Fachkliniken gehört das Klinikum Nürnberg zu den großen Krankenhäusern Deutschlands. Neben dem Schwesternwohnheim ist das Haus 14 mit 8 Obergeschossen und 40 m Höhe das höchste Gebäude im Klinikum Nord. Da der Wasserdruck des Versorgungsunternehmens mit 4 bar nicht ausreichte, um alle Zapfstellen des oberen Gebäudeteiles ausreichend zu versorgen, wurde schon 1967 eine Anlage mit 3 Pumpen für Trinkwasser und 2 Pumpen für erwärmtes Trinkwasser sowie fünf 2.000 Liter Druckbehältern installiert.