ALPHA2 GO’s Geführte Einrichtungsfunktion

Erfahren Sie, wie Sie mit der Guided Setup-Funktion für die ALPHA2 GO in der Grundfos GO-App die richtige Regelungsart und den richtigen Sollwert für jede Heizungsanlage ermitteln können.

In diesem Modul schauen wir uns die Guided Setup-Funktion für die ALPHA2 GO und die Herausforderungen an, die Installateure damit bewältigen können. Zudem erfahren Sie, wie Sie Guided Setupber die Grundfos GO-App nutzen können.

95% der Pumpenemissionen entstehen, wenn die Pumpe in Betrieb ist. Daher ermöglichen schon geringfügig verbesserte Einstellungen erhebliche Energieeinsparungen und die Reduktion der CO2-Emissionen.

Aber es ist nicht ganz einfach, diese Einsparungen zu erzielen. Die Herausforderung bei der Pumpeneinstellung liegt in der Variabilität der Systemanforderungen. Parameter wie die Anzahl der Heizkörper, die Bodenfläche oder die Kesselgröße scheinen zwar nützliche Indikatoren zu sein, bestimmen aber häufig nicht unmittelbar die richtigen Pumpeneinstellungen.

In diesem Beispiel stellt jeder Datenpunkt den korrekten Sollwert für eine Pumpe in einer realen Anlage dar:

Selbst in einer Anlage mit 10 Heizkörpern kann die richtige Einstellung sehr unterschiedlich sein. Faktoren wie Anlagendesign, Strömungsdynamik  und Anforderungen an die Wärmeverteilung spielen eine Rolle, sodass es eine Vielzahl möglicher Einstellungen gibt. Es gibt also keine einheitliche Formel oder Trendlinie, nur Varianz und Unvorhersehbarkeit.

Die Folgen falscher Pumpeneinstellungen betreffen jeden Aspekt der  Anlage. Für Umwälzpumpen werden häufig zu hohe Kennlinien eingestellt, was zu übermäßigem Durchfluss und Energieverbrauch führt.

Übermäßiger Durchflusswirkt sich nicht nur auf den Energieverbrauch der Umwälzpumpen aus, sondern auch auf die Wärmequelle, da er die Rücklauftemperaturen erhöht und die Effizienz verringert, vor allem, wenn diese Temperaturen über den Taupunkt steigen.

Das bedeutet Energieverschwendung und höhere Heizkosten für den  Hausbesitzer. Eine fehlerhafte Inbetriebnahme hat auch Auswirkungen auf die Bewohner. Geräusche und mangelnder Komfort durch eine ungleichmäßige Wärmeverteilung sorgen für unzufriedene Bewohner und Installateure verlieren wertvolle Zeit bei der Behebung von Problemen, die sich hätten vermeiden lassen.

Für eine korrekte Inbetriebnahme von ALPHA2 GO-Pumpen bietet die Grundfos GO-App eine Guided Setup-Funktion, die die Inbetriebnahme beschleunigt und einfacher und präziser macht.

Anhand der Antworten auf ein paar einfache Fragen zur Anlage empfiehlt Guided Setup nicht nur die richtige Regelungsart, sondern auch den richtigen Sollwert für diese Regelungsart. In den meisten Fällen wird AUTOADAPT als Einstellung empfohlen.

AUTOADAPT optimiert die Leistung automatisch durch die Anpassung des Sollwerts an den tatsächlichen Heizbedarf der Anlage. Schließen Sie einfach die Pumpe an, wählen Sie Anwendung und Regelungsart und dann AUTOADAPT als Sollwert.

Bei der ALPHA2 GO ist AUTOADAPT für Heizkörper und Fußbodenheizungen verfügbar. Wenn AUTOADAPT einmal nicht die bevorzugte Wahl ist, hilft Ihnen die Grundfos GO-App bei der Berechnung des richtigen Anlagensollwerts.

Sehen wir uns an, wie dies bei der Option „Berechneter Sollwert“ funktioniert.

Für eine optimale Einstellung müssen Sie den Auslegungsförderstrom und den Druckverlust für die jeweilige Anwendung ermitteln. Um den Auslegungsförderstrom zu berechnen, geben Sie zunächst die Größe der beheizten Fläche ein, die von der Pumpe versorgt wird. Geben Sie anschließend die benötigte Heizleistung ein. Sie kann auf der Grundlage des Baujahrs des Gebäudes geschätzt werden. Geben Sie zuletzt den gewünschten Δt-Wert bzw. die Temperaturdifferenz ein. Mit diesen 3 Datenpunkten können Sie jetzt einen Auslegungsförderstrom berechnen.

Im nächsten Schritt misst die ALPHA2 GO den Förderhöhenverlust in der Anlage, wobei der Spitzenbedarf im Haus simuliert werden muss. Durch das Öffnen aller Ventile in der Anlage ahmen Sie den kältesten Tag des Jahres nach, wenn alle Radiatoren aktiv sind. So kann die Pumpe den maximalen Förderhöhenverlust der Anlage messen. Mit dem berechneten Auslegungsförderstrom  und dem gemessenen Förderhöhenverlusthaben wir jetzt den optimalen Sollwert für die Anlage ermittelt.

Fassen wir zusammen:

·         Systemvariabilität ist das größte Hindernis auf dem Weg zu den richtigen Einstellungen.

·         Falsche Einstellungen können die Effizienz und den Komfort der Bewohner verringern.

·         Guided Setup in der  Grundfos GO-App unterstützt Sie beim Festlegen der richtigen Regelungsart und des richtigen Sollwerts.

·         Wenn AUTOADAPT nicht empfohlen wird, hilft Ihnen die App, den optimalen Sollwert zu finden, durch Berechnung des Auslegungsförderstroms und die Messung des Förderhöhenverlusts.