Einführung in die Grundfos SB- und SBA-Baureihe
Entdecken Sie die Baureihe der SB- und SBA-Tauchpumpen zur Druckerhöhung und erfahren Sie, in welchen Anwendungen sie am häufigsten eingesetzt werden und welche Hauptvorteile sie bieten.
In diesem Modul lernen Sie die Baureihe der SB- und SBA-Tauchpumpen zur Druckerhöhung kennen und erfahren, in welchen Anwendungen sie am häufigsten eingesetzt werden und welche Hauptvorteile sie bieten. Fangen wir an!
Die SB- und SBA-Modelle von Grundfos sind Tauchpumpen zur Druckerhöhung für die Wasserversorgung in Wohngebäuden. Sie werden direkt in einem Tank oder Brunnen installiert und sorgen im Haus für einen gleichmäßigen Wasserdruck, wo und wann er gebraucht wird. Am häufigsten werden die Pumpen in Anwendungen wie den folgenden eingesetzt: Wasserdruckerhöhung bei Dachtanks und ober- oder unterirdischen Zulaufbehältern, Regenwassernutzung mittels Zisternen im Freien oder Zulaufbehältern in Gebäuden, sowie Gartenbewässerung mit Regenwasser oder Wasser aus Flachwasserbrunnen.
Die Pumpen bieten Förderströme von bis zu drei Kubikmetern pro Stunde, was die Anforderungen in den meisten Wohngebäuden erfüllt. Sie bestehen aus korrosionsbeständigen Verbund- und Edelstahlwerkstoffen, zeichnen sich durch überragende Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus und gewährleisten konstante Leistung auch über lange Zeit. SB- und SBA-Pumpen sind mit einem Edelstahl-Einlaufsieb oder einem schwimmenden Sieb ausgestattet. Sie verhindern das Eindringen großer Partikel in die Hausinstallation, schützen interne Komponenten und sorgen für einen reibungslosen Betrieb.
Eingebaute Sicherheitsfunktionen stoppen den Betrieb bei Überhitzung oder Trockenlauf automatisch und starten die Pumpen bei normalen Bedingungen automatisch neu. Unter Wasser arbeiten die Pumpen praktisch geräuschlos und bieten damit eine leisere Alternative zu trocken aufgestellten Pumpen. Des Weiteren gehören sie mit einem MEI (Mindesteffizienzindex) von 0,70 zu den energieeffizientesten Pumpen ihrer Klasse. Auch die Installation ist unkompliziert. Jede Pumpe wird mit einem Aufhängehaken, einem Rückschlagventil und einem 15-Meter-Stromkabel geliefert. Neben diesen gemeinsamen Merkmalen bietet das SBA-Modell eine integrierte Steuereinheit für den unkomplizierten Plug-and-Pump-Betrieb.
Damit ist unsere Einführung in die Grundfos SB- und SBA-Baureihe von Tauchpumpen zur Druckerhöhung abgeschlossen. Im nächsten Modul erfahren Sie, wie sie in der Regenwassernutzung eingesetzt werden.