Fachartikel
BACnet
BACnet ist ein Datenkommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomation. Es handelt sich um eine standardisierte Technologie für die Gebäudeautomation, die eine Vielzahl spezifischer physikalischer Netzwerkstandards unterstützt und somit für den Einsatz auf allen Automatisierungsebenen geeignet ist. BACnet ist ein internationaler Feldbusstandard für die Gebäudeleittechnik (GLT) weltweit.
Offene Technologie BACnet ist eine offene Bustechnologie. Das bedeutet, dass jeder Hersteller das Protokoll verwenden kann, um Daten von angeschlossenen Geräten, wie z. B. Pumpen, Ventilen, Kesseln, Kühlern, Lüftern und Sensoren, zu übertragen. BACnet wurde speziell für die Gebäudeautomation entwickelt und bietet gegenüber vielen anderen gängigen Feldbussen einen großen Vorteil. BACnet ist sehr gut skalierbar und eignet sich daher für kleine und große Anlagen/Netzwerke.
Funktionen BACnet ermöglicht den Fernzugriff auf die angeschlossenen Geräte. Auf diese Weise kann der Betreiber/Gebäudemanager die Einstellungen, wie z. B. die Betriebsart, ändern und die Pumpe ein- und ausschalten. BACnet-kompatible Geräte bieten zudem eine Vielzahl von Möglichkeiten. Dazu gehören die Datenübertragung, Terminplanung, Trendaufzeichnung und Alarmierung. Mithilfe von Statusmeldungen und Alarmmeldungen sowie von Informationen über die Betriebsstunden und den Stromverbrauch, die die angeschlossenen Geräte ausgeben, kann der Gebäudemanager, den Betrieb der im Gebäude installierten Anlagen kontinuierlich optimieren.
Anwendungen BACnet wird hauptsächlich in folgenden Gebäudeanwendungen eingesetzt:
- Heizung, Lüftung, Klimatechnik
- Beleuchtungssteuerung
- Sicherheitssysteme und Brandmeldeanlagen
- Überwachung des Aufzugs
- Pumpensteuerung und -überwachung
- Zugangskontrolle zum Gebäude
- Überwachung der Energieversorgung.
Kompatibilität Der BACnet-Standard unterstützt verschiedene Hardwarekomponenten, die die physikalische Grundlage eines Netzwerks bilden. Die BACnet-Technologie unterstützt sowohl die teurere Hochgeschwindigkeitsverkabelung als auch die kostengünstigere Niedriggeschwindigkeitsverkabelung.
Die Grundfos Kommunikationsschnittstellenmodule und Kommunikationsschnittstellengeräte (CIM/CIU) stellen die Verbindung zu BACnet-kompatiblen Umwälzpumpen in Gebäuden her.