KI-Rechenzentren stoßen schnell an die Grenzen herkömmlicher Kühlsysteme, und die Branche muss neu darüber nachdenken, wie sie mit den enormen thermischen Lasten umgehen soll, die von Servern der nächsten Generation erzeugt werden – insbesondere angesichts der zunehmenden Rack-Dichte in Richtung 1 MW.

Dieses Whitepaper erläutert, dass zukünftige GPUs weitaus höhere Kühlmitteldurchflussraten und deutlich höhere Druckverluste erfordern, was weitaus höhere Anforderungen an die Pumpen in den Kühlverteilungseinheiten (CDUs) stellt. Um diese Anforderungen zu erfüllen, benötigen CDUs intelligente, energieeffiziente, kompakte und vollständig integrierte Pumpensysteme, die eine hohe Förderhöhe, präzise Regelung und zuverlässigen Betrieb in einer weitaus anspruchsvolleren hydraulischen Umgebung gewährleisten.

Das Pumpenportfolio von Grundfos – CME/CM, NBGE/NBG, CRNE/CRN und BM+CUE – zeigt, wie deren Effizienz, geringer Platzbedarf, integrierte Intelligenz und bewährte Zuverlässigkeit direkt auf die Anforderungen von Kühlarchitekturen im Zeitalter der KI abgestimmt sind. Sie erfahren außerdem mehr über die Kühlherausforderungen zukünftiger KI-Fabriken und sehen, wie intelligente Pumpen und integrierte Steuerungen OEM-CDU-Hersteller bei der Entwicklung der nächsten Generation von Hochleistungskühlsystemen unterstützen können.

HERUNTERLADEN