Fachartikel

GENIbus

GENIbus ist ein von Grundfos entwickeltes Datenübertragungsprotokoll speziell für Pumpen, das ständig ausgebaut wird. Der GENIbus verbindet Grundfos Pumpen mit einer Pumpensteuerung und ermöglicht die Anbindung der Pumpen an eine übergeordnete Steuerung oder Überwachungseinrichtung, wie z. B. eine Gebäudeleittechnik oder ein SCADA-System. Dazu ist jedoch ein Gateway erforderlich.

GENIbus ist ein von Grundfos speziell für Pumpenanwendungen entwickelter Feldbus, der auf dem GENIpro-Protokoll (Grundfos Electronics Network Intercommunications Protocol) basiert. Er wird z. B. im Bereich der Gebäudeautomation sowie zur Steuerung von Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserwerken und Industrieanwendungen eingesetzt.

Mithilfe des GENIbus können eine Vielzahl von Grundfos Produkten in Netzwerke und Automatisierungssysteme eingebunden werden. Auch viele Hersteller von Überwachungslösungen unterstützen den GENIbus.

Die Hauptanwendungen sind:

  • Sollwertregelung
  • Regelfunktionen
  • Überwachung und Datenerfassung
  • Konfiguration
  • Störungssuche.

Der GENIbus wurde für die Nutzung von Pumpendaten zu Steuer- und Überwachungszwecken optimiert. Er ist damit die perfekte Wahl für die Implementierung einer zuverlässigen Kommunikation in Pumpen.