Welche Maßnahmen ergreife ich bei einer Überflutung meines Hauses?

Starke Niederschläge, überflutete Flüsse, geplatzte Leitungen – wenn man machtlos zuschauen muss, wie das Wasser ins Haus strömt, ist schnelles Handeln entscheidend, um hohe Kosten zu vermeiden.

Frühzeitiges und umsichtiges Reagieren minimiert größere Sachschäden erheblich: vorausgesetzt, Sie haben im Ernstfall die nötige Ausrüstung zur Hand. Mit der MULTIBOX können Sie im Notfall schnell und entschlossen reagieren, wenn Ihr Keller unter Wasser steht. Sie enthält neben der flach ansaugenden Schmutzwasserpumpe UNILIFT CC alle notwendigen Schläuche und Materialien für eine schnelle Kellerentwässerung.

Vorbeugende Schutzmaßnahmen werden in Zukunft immer wichtiger werden: Aufgrund des Klimawandels werden Großwetterlagen länger anhalten, so dass immer mehr Gebiete potenziellen Überschwemmungsgefahren ausgesetzt sein werden. In der Folge werden Infrastrukturen immer häufiger und unerwarteter durch Überschwemmungen und Regenfälle überlastet werden. Sichern Sie sich und Ihr Eigentum frühzeitig mit unseren zuverlässigen Lösungen ab - mit der MULTIBOX ein Komplettpaket für den Hochwasserfall, damit Sie Ihr Eigentum effektiv schützen können.

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die MULTIBOX und den UNILIFT CC richtig zur Kellerentwässerung einsetzen - oder alternativ Ihren Teich oder Pool leeren.

Im Notfall - die gesamte Technik ist in der MULTIBOX vereint

Die MULTIBOX ist speziell für den Schutz vor Hochwasser und Starkregen konzipiert. Mit dem Ziel, gerade in Notsituationen alles an einem Ort griffbereit zu haben.  Die Transportbox enthält alles, was Sie zum Schutz Ihres Hauses benötigen: einen extra langen 15 m langen Druckschlauch mit Edelstahlknickschutz, der auch bei scharfen Kurven eine maximale Pumpenleistung garantiert, ein integriertes Rückschlagventil, das einen Rückfluss verhindert, und die Grundfos UNILIFT CC Wasserpumpe mit 10 m Kabel.

Wenn jede Sekunde zählt

Immer sofort einsatzbereit - genau die Sicherheit, die Sie im Notfall von einer Entwässerungspumpe erwarten. Mit der UNILIFT CC als Herzstück unseres Hochwasserrettungspakets haben wir genau das erreicht: Dank des Multi-Size-Adapters, der vertikalen und horizontalen Anschlussmöglichkeiten und des integrierten Rückschlagventils entfällt das lästige Hantieren mit Anschlüssen und die verzweifelte Suche nach Adaptern und Zubehör. Wenn es darauf ankommt - MULTIBOX greifen, Pumpe anschließen und wertvolle Minuten sparen. Passt immer und überall.

Gut geschützt dank UNILIFT CC

Bei einer Kellerüberflutung können Sie mit der richtigen Schmutzwasserpumpe, wie der UNILIFT CC in unserer MULTIBOX, größere Wasserschäden verhindern. Die UNILIFT CC bietet ein bewährtes Konzept, das mehr Flexibilität bei der Anschlusstechnik, eine bessere Bedienbarkeit auf engstem Raum und hohe Zuverlässigkeit auch bei anspruchsvollen Einsätzen ermöglicht.

Wählbarer Druckabgang

Die UNILIFT CC verfügt über einen wählbaren Druckabgang sodass sie sofort für alle Anschlüsse geeignet ist, ob horizontal oder vertikal.

Flachabsaugung bis auf 3 mm

Durch einfaches Entfernen des Siebfußes pumpt die UNILIFT CC Wasser bis auf eine Tiefe von weniger als 3 mm ab, sodass der Boden trocken gewischt werden kann.

Automatische Entlüftung

Die automatische Entlüftung sorgt für einen reibungslosen Betrieb, selbst bei starkem Wasserzulauf oder trockenem Pumpensumpf.