Fachwissen

Die SOLOLIFT2 macht eine Verlegung der Küche möglich.

Die festen Grundrisse unserer Häuser schränken oft unsere Möglichkeiten ein, unsere Wohnräume so zu gestalten, wie wir es gerne möchten. Aber was wäre, wenn Sie sich von diesen Zwängen befreien könnten? Mit Grundfos SOLOLIFT2 sind die Möglichkeiten vielfältig. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, und stellen Sie sich die Küche vor, die Sie sich schon immer erträumt haben.

Bisher bestimmte die Lage der Sanitärinstallationen den Grundriss unserer Häuser. Mit der innovativen Grundfos SOLOLIFT2-Kleinhebeanlage können Sie sich jedoch von starren Vorgaben verabschieden und sich auf Flexibilität freuen. Diese kompakte und effiziente Lösung ermöglicht es Ihnen, eine Küche dort zu platzieren, wo Sie es wünschen – unabhängig von der vorhandenen Sanitärinfrastruktur.


Vereinfachte Installation mit SOLOLIFT2
Gestalten Sie Ihre neue Küche ohne große Bauarbeiten und Einschränkungen durch Sanitäranlagen. Dank der SOLOLIFT2 ist die Installation sehr einfach. Was Zeit, Aufwand und Kosten spart. SOLOLIFT2 ist eine sogenannte Hebeanlage, die Ihr Abwasser mühelos abpumpt, sodass Sie Ihre Traumküche gestalten können, ohne durch die Lage der Rohrleitungen eingeschränkt zu sein


Ein bunter Strauß an Möglichkeiten
Mit der SOLOLIFT2 können Sie jeden bislang ungenutzten Raum in eine funktionale Küche verwandeln. Stellen Sie sich Arbeitsplatten, Schränke und Haushaltsgeräte vor, die sich problemlos in den von Ihnen bevorzugten Raum einfügen. In einer Küche nach Ihren Wünschen macht nicht nur das Kochen mehr Spaß, sondern sie wird auch der neue Treffpunkt für die ganze Familie und Ihre Freunde sein.


Sicherheit und Qualität im Vordergrund
Sicherheit steht bei Renovierungen immer an erster Stelle. Vor der Planung einer Küchenverlegung prüfen Sie die Struktur und die Isolierung des beabsichtigten neuen Standorts. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, die die Statik und die Eignung für Sanitärinstallationen beurteilen können. Treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen, dann kann ein sicherer und angenehmer Raum entstehen, der den Anforderungen der Zeit entspricht.


Verborgenes Potenzial erschließen
Denken Sie den Grundriss neu, und stellen Sie die Küche so auf, wie es am besten zu Ihrem Lebensstil passt. Ihr Zuhause wird komfortabler, funktionaler und gewinnt an Wert. Ob in einer kleinen Wohnung oder in einem geräumigen Haus: Die freie Wahl des Standortes der Küche macht es möglich, Ihr Zuhause an Ihren Stil und Ihren Alltag anzupassen.


Die Vorteile der SOLOLIFT2
Lassen Sie den Grundriss nicht länger von den Rohrleitungssystemen bestimmen. Die Vorteile der SOLOLIFT2 erlauben Ihnen durchgreifende Veränderungen. Mit der richtigen Planung, fachkundiger Ausführung und den vielfältigen Möglichkeiten der SOLOLIFT2 können Sie Ihre Traumküche ganz einfach verwirklichen.

Erfahren Sie mehr über die SOLOLIFT2 und eine mögliche Verlegung Ihrer Küche.