Enthärtetes Wasser durch bewährte Aufbereitungstechnologien

Enthärtetes Wasser

Hartes Wasser enthält Kalzium und Magnesium, die zu Kalkablagerungen in Rohrleitungen, Wärmetauschern, Kesseln und Membranen führen können. In industriellen Prozessen führt dies zu einer verringerten Effizienz, höherem Energieverbrauch, erhöhtem Wartungsaufwand und ungeplanten Ausfallzeiten. Die Wasserenthärtung entfernt Härtebildner bereits in einem frühen Stadium, schützt die Anlagenkomponenten und gewährleistet einen stabilen, planbaren Betrieb des gesamten Wasseraufbereitungssystems.

Wo wird Wasserenthärtung eingesetzt?

Die Wasserenthärtung wird sowohl als Vorbehandlung für weitergehende Technologien als auch als eigenständige Lösung für Trinkwasser- und Prozesswasseranwendungen eingesetzt. In Branchen wie der Lebensmittel- & Getränkeindustrie sowie der Pharmaindustrie wird enthärtetes Wasser in Trinkwasserqualität direkt in der Produktion eingesetzt, um eine gleichbleibende Qualität und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Entfernte Elemente
  • Kalzium (Ca++)
  • Magnesium (Mg++)

Vorbehandlung für die Umkehrosmose

Die Entfernung von Kalzium und Magnesium vor der Umkehrosmose schützt die Membranen vor Ablagerungen und sorgt für stabile Leistung, geringeren Energieverbrauch und eine längere Membranlebensdauer. Die Enthärtung trägt zur Sicherstellung eines zuverlässigen Betriebs und einer gleichbleibenden Wasserqualität in Umkehrosmoseanlagen bei.

Kesselspeisewasser und Heizsysteme

Enthärtetes Wasser wird häufig als Kesselspeisewasser verwendet, um die Bildung von Kesselstein in Kesseln, Wärmetauschern und Fernwärmesystemen zu verhindern. Dies verbessert die Wärmeübertragung, reduziert den Wartungsaufwand und unterstützt einen energieeffizienten Betrieb.

Trinkwasseraufbereitung im Wasserwerk

Grundwasser weist häufig einen hohen Härtegrad auf. Durch die Enthärtung wird die Bildung von Kalkablagerungen in Verteilungsnetzen, Hausinstallationen und technischen Anlagen verhindert, was die langfristige Betriebssicherheit der Infrastruktur und den Nutzerkomfort verbessert.

Trinkwasserqualität für industrielle Anwendungen

In Branchen wie der Lebensmittel- & und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie sowie der Versorgungswirtschaft wird enthärtetes Wasser in Trinkwasserqualität direkt in den Produktionsprozessen eingesetzt, um eine gleichbleibende hohe Produktqualität zu gewährleisten und kalkbedingte Herausforderungen zu minimieren.

Produkte für die Wasserenthärtung entdecken

Weitere technische Referenzen entdecken

Wasseraufbereitung für die Saftproduktion

Wasseraufbereitung für die Saftproduktion

Rynkeby Foods A/S ist der größte Hersteller von Säften und Sirupen in der nordischen Region.

Im Zuge der Produktionsausweitung entstand auch ein größerer Bedarf an Prozesswasser. Grundfos hat die Wasseraufbereitungslösung zur Herstellung von enthärtetem und entsalztem Wasser für die folgenden Zwecke geliefert:

  • Reinigung
  • Zusatzwasser für Dampfkessel
  • Spülwasser für Saftflaschen
  • Schmiermittel für lebensmittelgeeignete Pumpen

Branche : Lebensmittelindustrie

Anwendung : Kesselwasser | Prozesswasser | Spülwasser

 

Technische Daten:

  • Durchfluss entsalztes Wasser: 8 m³/h
  • Leitfähigkeit: <20 µS/cm
  • Durchfluss Druckerhöhungspumpe: 80 m³/h

Anlagenkomponenten:

  • Enthärtungsanlage Typ SMH 1202-F
  • Umkehrosmoseanlage Typ RO C3-6 mit SE30-Steuerung
  • Pufferspeicher in PP 39 m³
  • Druckerhöhungspumpe

Wasseraufbereitung für die hygienische Wäsche von Textilien

Wasseraufbereitung für die hygienische Wäsche von Textilien

Grundfos hat eine komplette Wasseraufbereitungsanlage zur Herstellung von Wasser für die Textilwäsche und Kesselspeisewasser konstruiert, produziert, geliefert und installiert.

Hinter der Wäscherei steht das Unternehmen SALESIANER MIETTEX, ein renommiertes Unternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung im Textilmanagement. Die Produktionsstätte legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und hygienisches Waschen. 

Branche : Wäschereien | Textilindustrie

Anwendung : Kesselwasser | Prozesswasser

 

Technische Daten

  • Durchfluss Waschwasser: 70 m³/h
  • Durchfluss Kesselspeisewasser: 3 m³/h
  • Leitfähigkeit: < 20 µS/cm

Anlagenkomponenten:

  • Enthärtungsanlage Typ STFA 25 mit SE20-Steuerung
  • Salzbunker Typ SE3500 mit SE10-Steuerung
  • Speichertank für Weichwasser
  • Druckerhöhungspumpen 3 x CRNE 20-4
  • Warmwasserspeicher
  • Druckerhöhungspumpen 3 x CRNE 45-2
  • Enthärtungsanlage SMH362 mit SE20-Steuerung
  • Umkehrosmoseanlage RO B2-8 mit SE30-Steuerung
  • Speichertank für entsalztes Wasser 3 m3

Langlebige Enthärtung für ein Heizkraftwerk

Langlebige Enthärtung für ein Heizkraftwerk

Enthärtungsanlagen sind eine langfristige Investition und Grundfos verwendet die besten verfügbaren Materialien. Aus diesem Grund war die bestehende Wasserenthärtungsanlage in einem dänischen Heizwerk auch nach 20 Jahren immer noch in Betrieb. Erst aufgrund einer umfassenden Renovierung wurde beschlossen, die bestehende Anlage durch ein neueres Modell zu ersetzen. Laut Betreiber hätte sie problemlos noch einige Jahre laufen können.

Grundfos hat die neue volumengesteuerte Wasserenthärtung und den neuen Druckbehälter geliefert und installiert. Die Enthärtung verhindert Kalkablagerungen in Rohrleitungen, Dampfkesseln und Wärmetauschern.

Der Vorteil einer volumengesteuerten Anlage besteht darin, dass sie ihre Kapazität voll ausnutzt. Dies kann eine gute und wirtschaftliche Lösung bei unregelmäßigem Wasserverbrauch sein, da die Anzahl der Regenerationen an das Verbrauchsmuster angepasst wird.

Die neue Enthärtungsanlage produziert 2.500 m3 enthärtetes Wasser pro Jahr, das erhitzt und über einen Druckbehälter an die Verbraucher geleitet wird.

Branche: Heizkraftwerke
Anwendung: Kesselwasser | Fernwärmewasser

 

Technische Daten

  • Durchfluss: 2500 m³/Jahr

Anlagenkomponenten:

  • Enthärtungsanlage SMH 362 mit SE20-Steuerung
  • Druckbehälter
  • Speichertank

Wasserenthärtung (Ionenaustausch) in der kommunalen Trinkwasser-aufbereitung

Wasserenthärtung (Ionenaustausch) in der kommunalen Trinkwasseraufbereitung

Als erstes Wasserversorgungsunternehmen in Dänemark stellt  TÅRNBYFORSYNING enthärtetes Trinkwasser mittels Ionenaustauschtechnologie zur Verfügung. Die Enthärtungsanlage wird von Grundfos geliefert.

Ein hoher Gehalt von Calcium (Ca) und/oder Magnesium (Mg) im Wasser führt dazu, dass das Wasser als „hart“ bezeichnet wird. Calcium- und Magnesiumionen im Wasser reagieren mit Wärme und metallischen Rohrleitungen und führen zu Kalkablagerungen. Darüber hinaus reagiert hartes Wasser mit chemischen Mitteln wie z.B. Reinigungsmitteln und vermindert die Wirksamkeit fast aller Reinigungsmaßnahmen. Hartes Wasser kann durch einen Ionenaustausch-Enthärtungsprozess enthärtet werden.

Branche : Wasserwerke/ Wasserwirtschaft

Anwendung: Trinkwasser

Technische Daten

  • Durchfluss: 3 x 55 m³/h (max.)

Anlagenkomponenten

  • Enthärtungsanlage Typ STFA 17 Triplex
  • Solebehälter mit einem Fassungsvermögen von 30 Tonnen
  • UV-Desinfektionsanlage Typ Wedeco Spektrum 180

Bereit, Ihre Wasserqualität zu sichern?