Warum eine alte Hebeanlage oder Schneidwerkpumpe austauschen?

Selbst wenn der Kunde bereits in seinem Traumhaus wohnt, erlebt er vielleicht, dass eine Pumpe nicht mehr ganz so gut funktioniert wie erwartet.

Mit der Zeit kann es bei Abwasseranlagen zu unerwünschten Problemen kommen. 

Vielleicht stellen Ihre Kunden fest, dass an ihren Hebeanlagen oder Schneidwerkpumpen immer häufiger Verstopfungen, Leckagen oder üble Gerüche auftreten. Vielleicht arbeiten die Pumpen weniger effizient und mit lauteren Betriebsgeräuschen, weil bereits Verschleiß eingesetzt hat. Vielleicht erweist sich die Wartung als problematisch und verursacht große Verunreinigungen.

Ist das der Fall, wird es Zeit, einen Austausch in Betracht zu ziehen. Als Installateur brauchen Sie sich nicht mit einem Eins-zu-Eins-Ersatz für die vorhandene Pumpe zufriedenzugeben. Schlagen Sie stattdessen ein Upgrade vor – auf SOLOLIFT2!

Unser Ersatzschlauch ist als Zubehör erhältlich und erleichtert den Austausch vorhandener Grundfos-Pumpen sowie vergleichbarer Pumpen anderer Marken. Darüber hinaus bieten wir Adapter zur leichteren Anpassung an starre Rohrleitungen und für sonstige Austauscharbeiten an. Eine vollständige  Zubehörliste finden Sie auf der Produktseite.

Warum ein Upgrade auf SOLOLIFT2?

Die SOLOLIFT2 ist flexibel, robust, leicht zu installieren und damit ideal für einen Austausch. Die bestehende Hebeanlage oder Schneidwerkpumpe wird modernisiert und bietet viele Vorteile gegenüber älteren Systemen:

  • Kompakte Bauweise. Die SOLOLIFT2 findet problemlos Platz in der vorhandenen Einbausituation.

  • Äußerst flexibel. Die SOLOLIFT2 kann dank verstellbarer Zu- und Ablaufanschlüsse horizontal oder vertikal positioniert werden. Dies sorgt für maximale Flexibilität. Ein großes Zubehörsortiment erleichtert darüber hinaus den Austausch und die Installation.

  • Saubere und einfache Wartung. Der modulare Aufbau erleichtert die Demontage der Kompletteinheit aus Motor & Schneidwerk für Reinigungs- oder Wartungszwecke – und Sie brauchen sich nicht einmal die Hände schmutzig zu machen.

  • Robust und zuverlässig. Die SOLOLIFT2 ist ganz auf Langlebigkeit ausgelegt und zum Schutz vor Leckagen, Rückfluss und üblen Gerüchen mit einem integrierten Rückschlagventil sowie mit druckdichten Behältern ausgestattet. Das Modell C-3 ist darüber hinaus beständig gegenüber Wasser bis zu 90 °C.

  • Nur fünf Varianten. Bei nur fünf Varianten fällt die Auswahl des passenden Modells leichter. Zudem hat die Universal-Baureihe den Vorteil, dass weniger Teile gelagert werden müssen, was Platz, Zeit und Geld spart.

So wählen Sie das passende Austauschmodell

Die SOLOLIFT2-Reihe besteht aus nur fünf Modellen, die für fast alle Anwendungen im Haushalt geeignet sind. Im Folgenden finden Sie eine Liste älterer Modelle von Grundfos SOLOLIFT-Hebeanlagen und Schneidwerken als Hilfe bei der Auswahl eines Modells zum direkten Austausch.

Die SOLOLIFT2 ist der ideale Ersatz für viele vergleichbare Produkte anderer Marken und Sie brauchen sich nicht mit einem Eins-zu-Eins-Ersatz für das vorhandene Modell zufriedenzugeben. Wählen Sie einfach je nach Art des anfallenden Abwassers und der Anzahl der benötigten Zuläufe das gewünschte SOLOLIFT2-Modell. 

 

Schwarzwasser (Toilette, Bad)

 

Grauwasser (Küche, Hauswirtschaftsraum, Bad ohne Toilettenabwässer)

 

*Sanitärobjekte sind unter anderem Urinale, Waschbecken, Bidets und Duschen

**Sanitärobjekte sind Geschirrspüler, Waschmaschinen, Küchenspülen, Badewannen usw.

Möchten Sie eine vorhandene Kleinhebeanlage ersetzen?

Laden Sie den Austausch-Leitfaden herunter und finden Sie schnell das passende SOLOLIFT2‑Modell für Ihre Installation.

Der Leitfaden zeigt direkte Ersatzmodelle für führende Marken und erklärt, wie SOLOLIFT2 die Auswahl, Installation und Wartung einfacher, schneller und zuverlässiger macht.

Verwandte Produkte

Finden Sie die passenden Grundfos-Produkte zu diesem Thema.

Mit nur wenigen Klicks zum SOLOLIFT2-Experten werden

Mit unserer Online-Schulungsplattform ECADEMY können Sie Ihre Fähigkeiten, Ihr Know-how und Ihre Geschäftsabläufe verbessern und so im Arbeitsalltag viel Zeit sparen.

Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit Ihrem individuellen Schulungsprogramm zu beginnen.