Wasseraufbereitung ist Anlagenmanagement
Mit der richtigen Wasseraufbereitung lassen sich Korrosion, Ablagerungen und Rohrbrüche in Ihrem Fernwärmesystem verhindern. Die richtige Wasserqualität ist für ein effektives Anlagenmanagement unerlässlich.
Wenn die Wasserqualität nicht richtig überwacht und behandelt wird, kann das sehr teuer werden. Bevor wir uns für die Membranentgasungsanlage entschieden haben, hatten wir einen sehr konstruktiven Austausch mit Grundfos. Denn es handelt sich nicht einfach um eine Komponente, die man kauft und installiert. Es gehört etwas mehr dazu.
Verbessern Sie die Wasserqualität durch eine korrekte Wasseraufbereitung.
Das Hauptziel einer korrekten Wasseraufbereitung ist die Verhinderung von Korrosion, Ablagerungen und Rohrbrüchen – kurzum, die Verlängerung der Lebensdauer der Anlage. Durch die Entfernung von Salzen und Sauerstoff aus dem Fernwärmewasser sowie die Anpassung des pH-Wertes wird die Grundlage für Korrosion – einschließlich mikrobieller Korrosion – beseitigt.
Wasseraufbereitung und Korrosionsschutz für Fernwärmesysteme
Entdecken Sie den umfassenden Leitfaden zur Wasseraufbereitung und Korrosionsvermeidung in Fernwärmesystemen – basierend auf jahrzehntelanger, praxiserprobter Erfahrung aus Dänemark. Dieses umfassende Handbuch richtet sich an Betriebsleiter, Ingenieure, Berater und Fachunternehmen, die für die Wasseraufbereitung in Fernwärmenetzen verantwortlich sind.
Magnetitrückstände mit einem Magneteinsatz reduzieren
Durch das Eindringen von Rohwasser, Korrosionsprodukte und schwebende Magnetitpartikel kommt es in Fernwärmesystemen unweigerlich zu Verunreinigungen, die im schlimmsten Fall zu Anlagenstörungen oder Ausfällen führen können. Mit den richtigen Technologien lässt sich dieser Prozess jedoch deutlich verlangsamen.
Als Mindestmaßnahme wird eine Partikelfiltration mit Beutelfilter und Magneteinsatz empfohlen. Ein Magneteinsatz im Partikelfilter entfernt Magnetitrückstände effizient aus dem Kreislaufwasser.
Wasser und Energie mit der RO-Plus-Technologie sparen
Die RO-PLUS ist eine Umkehrosmoseanlage, die für eine hohe Wasserrückgewinnung und einen niedrigen Energieverbrauch optimiert ist, um die Betriebskosten zu minimieren. Die Anlagen sind für Rückgewinnungsraten von bis zu 90 % ausgelegt – ohne Kompromisse bei Zuverlässigkeit oder Wasserqualität.
Mieten Sie ein Wasseraufbereitungssystem für eine flexible Wasserversorgung
Benötigen Sie für einen begrenzten Zeitraum eine zuverlässige Wasserversorgung? Egal, ob es sich um Trinkwasser, entkeimtes Wasser, enthärtetes Wasser oder entsalztes Wasser handelt - wir haben die Lösung, die Ihren Betrieb ohne Unterbrechungen am Laufen hält.
Unsere mobilen Wasseraufbereitungsanlagen sind einsatzbereit, einfach anzuschließen und darauf ausgelegt, Ihnen schnell die benötigte Wasserqualität zu liefern. Keine Verzögerungen, kein Stress, nur eine flexible Lösung, die sich Ihrer Situation anpasst.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt suchen oder sich von einem Grundfos Experten beraten lassen möchten – wir unterstützen Sie dabei, das volle Potenzial Ihrer Wasseraufbereitung auszuschöpfen! Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Unterstützung benötigen.