Wasseraufbereitung für Kraft- und Heizwerke

Nachhaltige Wärme- und Stromerzeugung 

Die EU, und viele andere Länder, haben die Fernwärme mit ihren Klimazielen auf die Agenda gesetzt. Die richtige Wasseraufbereitung ist eine Voraussetzung für einen optimalen Return on Investment, denn die richtige Wasserqualität ist entscheidend für die maximale Lebensdauer von Rohrleitungen, Kesseln und Wärmetauschern.

Kessel und Turbinen zur Erzeugung von Wärme und Strom reagieren äußerst empfindlich auf Korrosion, Ablagerungen und Kesselsteinbildung, die durch gelöste Salze und Partikel im Wasser verursacht werden. Die Entfernung dieser Stoffe ist entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb, eine lange Lebensdauer der Anlagen und die Versorgungssicherheit.

Kompakte, werksgeprüfte Wasseraufbereitung – sofort betriebsbereit

Die einzelnen Einheiten können für eine komplette und kompakte, sofort einsatzbereite Lösung auf einem Rahmen montiert werden. Es ermöglicht außerdem Druckprüfungen, Funktionsprüfungen und die Werksabnahme (FAT) vor der Auslieferung.

Die Lösung ist komplett mit werkseitig installierter interner Verrohrung und Verkabelung ausgeführt. Die gesamte Anlage wurde in unserem Werk auf Leistung und Druck geprüft. Diese Sicherheit kann durch eine rahmenmontierte Grundfos-Anlage oder eine Grundfos-Anlage im Container erreicht werden. 

Optimale Wasseraufbereitung für Wärme- & Heizkraftwerke

In dieser Broschüre steht Wasser im Mittelpunkt! Erfahren Sie, wie Sie durch die optimale Aufbereitung von Zusatzwasser Korrosion und Verschleiß in Hochdruckkesseln reduzieren können. Die Wasseraufbereitung für Fernwärmenetze wird ebenfalls behandelt.

Praxisbeispiele und Referenzen entdecken

Chemikalienfreie Zusatzwasserlösung für Kraftwerk

Im Kraftwerk der Energie Steiermark in Graz, Österreich, sorgen zwei unabhängige Aufbereitungslinien mit zweistufiger Umkehrosmose, Membranentgasung und Elektrodeionisation (EDI) für die zuverlässige Erzeugung von Reinstwasser.

Diese Lösung liefert demineralisiertes Wasser ganz ohne den Einsatz von Chemikalien und gewährleistet dadurch eine minimale Umweltbelastung.

Chemikalienfreie Zusatzwasserlösung für Kraftwerk

Das Kraftwerk Energie Steiermark in Graz hat seine bestehende Wasseraufbereitungsanlage für Zusatzwasser durch eine neue Anlage ersetzt. Eines der Hauptanliegen war es, den Einsatz von Chemikalien zu vermeiden. Durch den Einsatz einer zweistufigen Umkehrosmoseanlage, einer Membranentgasung und einer EDI-Anlage von Grundfos wird Reinstwasser von sehr hoher Qualität erzeugt.

Branche:  Wärme- und Kraftwerke

Anwendung:  Kesselwasser | Fernwärmewasser

 

Technische Daten: 

  • Durchflussrate: 2 x 12 m³/h
  • Leitfähigkeit: < 0,07 µS/cm
  • Siliciumdioxid (SiO2): < 10 ppm

Anlagenkomponenten

  • Antiscalant-Dosierung
  • Zweistufige Umkehrosmoseanlagen 2 x DPRO C3-12/9
  • Membranentgaser MDU 1-10x28" CAVP
  • Elektrodeionisationsanlagen: 2 x EDI 2-5000e
  • Steuerung mit S7

Optimierte Wasseraufbereitung für die Strom- und Wärmeversorgung

Das dänische Energieunternehmen Verdo versorgt 32.000 Abnehmer mit Strom und 10.500 Kunden mit Fernwärme. Ihre Zusatzwasseraufbereitung basiert auf der UPCORE™ -Technologie und wird für einen Hochdruck-Dampfkessel eingesetzt. 

Das UPCORE™ -Prinzip gewährleistet eine effiziente Nutzung der Regenerationschemikalien und kombiniert die bekannten Vorteile der Ionenaustauscher-Demineralisierung mit dem Gegenstromprinzip. 

Zusatzwasser für Blockheizkraftwerk

Das Unternehmen Verdo (ehemals Energi Randers Produktion A/S) liegt am Hafen von Randers am Fuße seines 127m hohen Schornsteins. Das Kraftwerk produziert 223.000 MWh pro Jahr. Es versorgt 32.000 Abnehmer mit Strom und 10.500 Kunden mit Fernwärme.

Das Blockheizkraftwerk erzeugt Strom und Wärmeenergie in einer gemeinsamer Produktion. Zusatzwasser wird sowohl für einen Hochdruckdampfkessel als auch für die Verteilung der Fernwärme benötigt.

Das Zusatzwasser für den Hochdruck-Dampfkessel wird nach dem patentierten Wasseraufbereitungsprinzip UPCORE entmineralisiert, mit allen bekannten Vorteilen der Wasserentsalzung durch Ionenaustausch, kombiniert mit dem Gegenstromprinzip. Nach der UPCORE-Anlage wird das Wasser mit einer Mischbetteinheit poliert, wodurch das demineralisierte Wasser eine Endleitfähigkeit von weniger als 0,07 μS/cm und einen Siliciumdioxidgehalt von weniger als 0,01 mg/Liter aufweist. Die Wasseraufbereitungsanlage besteht aus zwei parallel geschalteten Linien. Jede Linie ist für eine Durchflussrate von 5 m³ /h ausgelegt.

Das Zusatzwasser für das Vertriebsnetz der Fernwärme wird in einer RO-PLUS-Anlage erzeugt. RO-PLUS-Anlagen sind für eine Rückgewinnungsrate von bis zu 90 % ausgelegt, ohne dabei Kompromisse bei der Zuverlässigkeit oder der Wasserqualität einzugehen. Zur Vorbehandlung des Speisewassers für die Umkehrosmoseanlage wird eine Enthärtungsanlage eingesetzt. Diese Wasseraufbereitungsanlage hat eine Durchflussrate von 15 m³/h und die Leitfähigkeit des VE-Wassers liegt unter 10 μS/cm.

Darüber hinaus ist die SPS-Steuerung in das bestehende SCADA-System des Blockheizkraftwerks integriert.

Branche:  Wärmekraftwerke

Anwendung:  Kesselwasser | Fernwärmewasser

 

Technische Daten: 

  • Leitfähigkeit: < 0,07 μS/cm
  • Siliciumdioxidgehalt (SiO2): < 0,01 mg/l
  • Leitfähigkeit: < 10 μS/cm
  • Durchfluss: 5-15 m³/h

Anlagenkomponenten

  • Entsalzungsanlage UPCORE Duplex
  • CO2-Entgaser
  • Mischbettanlage MBA 600
  • Enthärtungsanlage STFA 1802
  • Testomat ECO
  • Umkehrosmoseanlage RO-PLUS 03-12+3

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Ganz gleich, ob Sie ein Produkt suchen oder sich von einem Grundfos Experten beraten lassen möchten – wir unterstützen Sie dabei, das volle Potenzial Ihrer Wasseraufbereitung auszuschöpfen! Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Unterstützung benötigen.