Konstante Badqualität durch hochwertige Wasserqualität sicherstellen 

Das Vorbehandlungssystem dient zur Reinigung, Spülung und Vorbereitung der Produktoberfläche. Die Aufgabe einer Vorbehandlungsanlage besteht darin, Korrosionsschutz, eine optimale Haftung der Beschichtung, hervorragende optische Eigenschaften sowie langlebige und widerstandsfähige Oberflächen sicherzustellen. Alle diese Faktoren hängen von der richtigen Qualität des Spülwassers ab, um eine hervorragende Produktqualität zu erzielen.

Produktqualität

Hochwertige Oberflächenqualität für Ihre Metall- und Kunststoffprodukte.

Geringer Verbrauch

Geringerer Wasserverbrauch durch die Kreislaufführung von Spülwasser.

100% sauber

Produkte frei von lackstörenden Substanzen, einschließlich Silikon.

Störungsfreier Betrieb

Störungsfreier Betrieb auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung.

Wasserwerk > Adsorption > Enthärtung > Umkehrosmose

Aufbereitung für optimales Zusatzwasser

  • Zulaufwasseraufbereitung:  Adsorption durch Druckfilter oder Aktivkohlefilter zur Entfernung von Ausfällungen, Schwebstoffen und freiem Chlor.
  • Entfernen der Wasserhärte:  Enthärtung zur Entfernung von Härtebildnern und zum Schutz vor Membranbelägen
  • 99 % Entfernung anorganischer Inhaltsstoffe und Mikroorganismen:  Umkehrosmoseanlage (RO) zur Erzeugung von entsalztem Wasser mit einer Leitfähigkeit von 10 bis 15 µS/cm.

Entsalztes Zusatzwasser

In allen wasserbasierten Vorbehandlungsprozessen muss kontinuierlich Frischwasser als Zusatzwasser nachgespeist werden, um Verluste durch Verdunstung, Verschleppung, den regelmäßigen Austausch der Prozessbäder und Ähnliches auszugleichen. Falls verfügbar, kann das Destillat einer Vakuumdestillationsanlage als Speisewasserquelle genutzt werden.

Als Zusatzwasser wird entsalztes Wasser mit niedrigem Salz- und Kieselsäuregehalt benötigt. Für einen kontinuierlichen und störungsfreien Betrieb ist jedoch eine geeignete Aufbereitung des Zulaufwassers unerlässlich. Die Vorbehandlung dient dazu, ein Verstopfen der Membranen durch Ausfällungen und Schwebstoffe zu verhindern und freies Chlor zu entfernen.

Kreislaufführung von Spülwasser

Die Kreislaufführung über Ionenaustauscherharze reduziert den Bedarf an frischem Zusatzwasser. Dies ist eine nachhaltige Lösung, um den Wasserverbrauch zu senken und sogar die Kosten zu senken.  

Mehrstufige Aufbereitung für die Wasserwiederverwendung:

  1. Filtration von mechanischen Verunreinigungen
  2. Adsorption organischer Substanzen
  3. Entsalzung mittels Ionenaustausch

All-in-One-Umkehrosmoseanlage mit integrierter Vorbehandlung

Die All-in-One-Kompaktanlage CU:RO bietet eine effiziente Lösung zur Bereitstellung von Zusatzwasser und kombiniert Enthärtung sowie Umkehrosmose auf minimalem Raum bei einfacher Installation.

Wasseraufbereitungslösungen für die Oberflächentechnik

Wir haben für Sie alles Wissenswerte zur optimalen Wasseraufbereitung in der Oberflächentechnik zusammengestellt. Wasser zuerst denken – für gleichbleibend hohe Produktqualität! 

Technische Referenzen zur Oberflächenvorbehandlung entdecken

VE-Spülwasser für die Herstellung von High-End-Audioprodukten

Um der steigenden Nachfrage nach modernen Aluminiumschränken gerecht zu werden, implementierte der Kunde eine neue Eloxal-Oberflächenvorbehandlungslinie. Für diesen Zweck wird hochreines, entsalztes Spülwasser benötigt. Das Ergebnis sind eine hochwertige Oberflächenoptik und erstklassige Produktqualität.

VE-Spülwasser für die Herstellung von High-End-Audioprodukten

Der Kunde entwickelt und fertigt hochwertige Audioprodukte. Um die steigende Nachfrage nach modernen Aluminiumgehäusen zu bedienen, hat der Kunde eine neue Linie zur anodischen Oxidation von Oberflächen eingeführt. Zu diesem Zweck wird entsalztes Spülwasser mit hoher Reinheit benötigt. Das Ergebnis ist eine exklusive Oberflächenoptik und höchste Produktqualität.

Grundfos hat eine neue Wasseraufbereitungslösung für die Herstellung von entsalztem Wasser geliefert und installiert. Aufgrund von Platzmangel wurde eine kompakte Umkehrosmoseanlage mit geringem Platzbedarf gewählt. Nach der UO-Einheit wird das Wasser in einer Mischbettanlage weiter poliert, um die hohe Wasserqualität zu erreichen. Die Mischbettanlage ist für eine externe Regeneration außerhalb des Standorts ausgelegt. Dies löst das Platzproblem und erfüllt gleichzeitig den Wunsch nach einer völlig chemikalienfreien Lösung.

Branche: Elektronikindustrie | Oberflächenbehandlungsindustrie

Anwendung: Spülwasser

 

Technische Daten

  • Durchfluss 250 l/h
  • Leitfähigkeit < 2 µS/cm

Anlagenkomponenten:

  • Schutz-Vorfilter
  • Kompakte Umkehrosmoseanlage Typ CU:RO SM41 B1-1-A mit SE30C-Steuerung
  • Mischbetteinheit Typ SILEX 41
  • Sammeltank aus PP (Polypropylen) für DI-Wasser
  • Automatische Druckerhöhungspumpe

VE-Kreislaufsystem zur Vorbehandlung von Aluminiumdosen

Für diesen weltweit tätigen Hersteller von Aluminiumdosen standen die Erhöhung der Betriebssicherheit und die Reduzierung des Wasserverbrauchs im Mittelpunkt, als eine zweite Wasseraufbereitungsanlage in die Produktion integriert wurde.

VE-Kreislaufsystem zur Vorbehandlung von Aluminiumdosen

Die Erhöhung der Betriebssicherheit und die Einsparung von Wasser waren ausschlaggebend für diesen globalen Lieferanten von Aluminiumdosen, als die Produktion um eine zweite Wasseraufbereitungsanlage erweitert wurde.

Die Wasseraufbereitungslösung besteht aus einer mechanischen Filtration, in der ungelöste Verunreinigungen aus dem zirkulierenden Spülwasser entfernt werden. Das Wasser wird anschließend mit einer Vollentsalzungsanlage (VE-Anlage) entsalzt, die aus einem Kationen- und einem Anionenfilter besteht und über eine druckgesteuerte Pumpstation (2 x 100 %) versorgt wird.

Die VE-Anlage arbeitet im Triplex-Modus, wobei zwei Anlagen in Betrieb sind und die dritte regeneriert wird oder auf Standby steht. Dies gewährleistet eine unterbrechungsfreie Produktion ohne Betriebsstillstände. Aufgrund der erhöhten Wassertemperatur ist das gesamte System mit PP-Rohren ausgestattet.

Die zweite Wasseraufbereitungsanlage dient zunächst als Redundanz, könnte aber im Laufe der Zeit die volle Kapazität übernehmen.

Branche:  Metallindustrie

Anwendung:  Spülwasser

 

Technische Daten: 

  • Durchflussrate: ca. 12 m³/h
  • Leitfähigkeit: <20 µS/cm

Anlagenkomponenten

  • Frequenzgesteuerte Pumpenstation Grundfos CRNE 15-3
  • Kiesfilter Typ FNSA 130
  • VE-Anlagen Typ DMP 901/1201-F TRIPLEX
  • Tagesbehälter für Regenerationschemikalien
  • SPS-Steuerung

VE-Spülwasser zur Oberflächenbehandlung

In der Oberflächenbeschichtung ist hochwertiges Spülwasser von entscheidender Bedeutung. Die Anforderung bestand daher darin, entsalztes Wasser mit niedriger Leitfähigkeit bereitzustellen.

Spülwasser für die Oberflächenbehandlung in der Automobilindustrie

Der Kunde ist ein führender Anbieter hochentwickelter Umformtechnologie für den Karosseriebau von Premiumfahrzeugen. In ihrer Lackiererei verwenden sie die kathodische Elektrotauchbeschichtung, auch bekannt als kathodisches Tauchlackieren (KTL) oder Kataphorese. Dabei handelt es sich um ein hochwertiges und wirtschaftliches Beschichtungsverfahren für alle tauchlackierten Metallbauteile. Für dieses Verfahren wird eine große Menge an qualitativ hochwertigem Spülwasser benötigt.

Nach mehr als 20 Betriebsjahren war es notwendig geworden, einige defekte Teile zu reparieren und die Steuerung der bestehenden Vollentsalzungsanlagen auszutauschen. Auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsanalyse entschied sich der Kunde jedoch dafür, die gesamte Anlage durch eine neue und moderne Technologie zu ersetzen, die dem Betrieb viele wertvolle Vorteile bietet.

Technisch gesehen wurden die alten Vollentsalzungsanlagen mit Gleichstrom-Regeneration aus folgenden Gründen durch die UPCORE-Technologie (UPflow COuntercurrent REgeration/ Aufwärtsströmung mit Gegenstrom-Regeneration) ersetzt:

Das System ist selbstreinigend und gewährleistet so einen konstant geringen Druckverlust und einen störungsfreien Betrieb.

Die optimierte Ausnutzung der Regenerationschemikalien führt zu reduzierten Betriebskosten. 

Industrie: Automobilindustrie

Anwendung:  Spülwasser

 

Technische Daten: 

  • Durchfluss: 4 m³/h
  • Leitfähigkeit: < 5 µS/cm

Anlagenkomponenten

  • Beutelfilter Typ 2-EF5-F
  • UPCORE-Vollentsalzungsanlagen 2 x DPC 600H/1200H

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Ganz gleich, ob Sie ein Produkt suchen oder sich von einem Grundfos Experten beraten lassen möchten – wir unterstützen Sie dabei, das volle Potenzial Ihrer Wasseraufbereitung auszuschöpfen! Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Unterstützung benötigen.