Реализованный проект

Забор грунтовых вод: бесперебойное водоснабжение

- Максимальная надёжность
- Снижение эксплуатационных затрат
- Экономия энергии до 20%

ЗАО "Водоканал", г. Клин

Модернизация водозаборного узла в г. Клин позволила увеличить подачу воды и снизить эксплуатационные расходы благодаря установке надёжных и энергоэффективных насосов Grundfos.

ЗАО «Водоканал» обеспечивает подачу воды жителям города Клин. В часы пиковой нагрузки ранее установленным насосам не хватало производительности. К тому же, после ввода в эксплуатацию станции обезжелезивания в 2009 году изменились гидравлические параметры насосной системы. Установка станции обезжелезивания была обусловлена необходимостью решить проблему качества воды, которая заключалась в повышенном содержании железа. Предприятие обратилось к специалистам компании Grundfos с просьбой провести анализ работы существующей насосной системы и предоставить рекомендации по её модернизации.

Решение

После проведения аудита системы установленные насосы были заменены на энергоэффективные скважинные насосы GRUNDFOS серии SP из нержавеющей стали. Вместе с насосами серии SP были поставлены блоки комплексной защиты электродвигателя в составе шкафа управления GRUNDFOS MP204.

На станции второго подъёма были установлены консольно-моноблочные насосы NBG и шкаф управления Control MPC-E.

Результат

  • Объём подачи воды увеличился на 9,5%, при этом затраты на водоснабжение сократились
  • Удалось обеспечить стабильное водоснабжение населения города и района даже с учётом новых потребителей
  • Снижение энергопотребления до 20% и значительное сокращение эксплуатационных затрат

Разумные инвестиции

«Замена устаревшего оборудования на GRUNDFOS принесла нам ощутимую экономию благодаря тому, что новые насосы потребляют гораздо меньше электроэнергии по сравнению с ранее установленными», - говорит Валерий Валентинович Казьмин, заместитель начальника отдела по эксплуатации водозаборных сооружений ЗАО "Водоканал". Общий срок окупаемости оборудования GRUNDFOS на станциях первого и второго подъёмов с учётом ежегодного роста стоимости электроэнергии составил семь лет .

«Решения GRUNDFOS обеспечивают комплексную защиту оборудования и бесперебойную подачу воды. Насосы GRUNDFOS отличает высокая надёжность и экономичность, нареканий к ним нет».

Валерий Валентинович Казьмин
Заместитель начальника отдела по эксплуатации водозаборных сооружений ЗАО "Водоканал", г. Клин

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.