Article

Purge d'air intelligente

L'air est l'une des causes de dysfonctionnement les plus courantes des installations de chauffage.

Comment détecter et éliminer le problème avant qu'il ne soit trop tard ? Le nouvel ALPHA comprend un outil permettant de détecter la présence d'air dans l'installation et de déclencher un processus de purge automatique.

Regardez la vidéo pour en savoir plus

Se connecter au circulateur à l'aide de l'application Grundfos GO et configurer la procédure de purge d'air après la mise en service ou pendant le fonctionnement. Lorsque l'air passe à travers le circulateur, l'ALPHA le détecte et lance automatiquement une procédure de purge d'air. Cela déclenche une notification dans l'application Grundfos GO, qui sert d'outil fiable pour identifier les dysfonctionnements de l'installation de chauffage et assurer le confort des propriétaires occupants.

Découvrez toutes les fonctionnalités de l'ALPHA numérique.

Le circulateur ALPHA ouvre un monde de nouvelles opportunités pour des informations basées sur les données afin de faciliter le dépannage. Découvrez, analysez et réagissez en temps réel avec un circulateur intelligent conçu pour l'ère moderne. Grâce à des données plus intelligentes et plus détaillées, vous pouvez être prêt pour tout ce qui va suivre.


Avec le nouveau circulateur ALPHA, vous disposez d'une technologie intégrée qui vous permet de dépanner facilement...


Alimentés par des moteurs à commutation électronique (ECM), les circulateurs Grundfos présentent la plus haute cote énergétique du marché établie par l'Institut hydraulique.


Avec le nouveau circulateur ALPHA, vous disposez d'une solution numérique qui vous permet d'être toujours au fait des dernières évolutions...


Pour éviter les bruits indésirables et la réduction des performances, les circulateurs Grundfos sont auto-ventilées dans tous les réglages et modes.


Avec le nouvel ALPHA, vous bénéficiez d'une configuration guidée qui vous donne des recommandations et garantit des performances optimales.


Avec le nouveau circulateur ALPHA, vous bénéficiez de recommandations de remplacement comparables, grâce à l'application Grundfos GO, vous permettant de remplacer de nombreux produits Grundfos et concurrents...

Entrez dans le monde de demain avec le bon circulateur

ALPHA

L'ALPHA est un circulateur connecté et entièrement numérique qui fournit un dépannage. Mise en service automatique avec un circulateur conçu pour les installations de chauffage locales existantes et futures, afin d'être prêt pour l'avenir.

Les informations sur le produit sont disponibles dès décembre.

UPSe

Hausse de la demande d'installations de chauffage plus efficaces sur le plan énergétique et plus durables. Un circulateur inefficace n'a pas sa place pour gaspiller de l'énergie. Alimenté par des moteurs à commutation électronique (ECM), le circulateur UPSe dispose d'une protection contre la marche à sec, d'un câblage amélioré pour une installation plus facile avec un connecteur d'alimentation sans outil et d'une purge automatique, ce qui en fait le circulateur le plus efficace du marché.