Aidez-les à économiser judicieusement !
Il existe de nombreuses façons d’économiser de l’énergie, dont une très simple.
Explosion des prix de l’énergie, inflation et crise climatique. Faire des économies est devenu un acte plus que judicieux. Mais alors faut-il prendre des douches froides, éteindre le chauffage et passer nos soirées dans l’obscurité ? Ce serait quelque peu radical !
Des milliers de pompes dans les chaufferies suisses sont obsolètes et inefficaces. Un énorme potentiel d'économies et une montagne de commandes possibles pour vous !
Nombreux sont les arguments en faveur du remplacement.
Les chiffres : un atout majeur pour vos clients. Ils vont en effet pouvoir réaliser une économie substantielle, de l’ordre de 111 CHF par an sur la base du tarif actuel de l’électricité. L’investissement d’environ 450 CHF est ainsi rentabilisé en quatre ans seulement. L’économie totale réalisée atteint même 1665 CHF répartis sur toute la durée de vie de la pompe.
L'optimisation du chauffage permet non seulement d'économiser de l'argent, mais est également bonne pour le climat : 85 % d'émissions en moins ! Découvrez une synthèse de tous ces arguments dans notre infographie.
Sautez le pas dès maintenant et faites une offre.
Le remplacement de la pompe tombe sous le sens. Il vous suffit, pour convaincre vos clients, de connaître les faits et chiffres essentiels présentés de manière très accessible dans notre document. Il vous permet de soumettre une offre immédiate à vos clients. Vous disposez là d’un outil de vente à la fois pratique et efficace !
La pompe au service des économies : ALPHA2
L’ALPHA2 de Grundfos est une pompe de circulation très performante, à vitesse variable, conçue pour les petites et moyennes surfaces. Elle s’installe facilement et est simple à utiliser. Une application permet en outre de simplifier l’équilibrage hydraulique. La pompe de circulation permet ainsi une optimisation du circuit de chauffage de vos clients, et donc une consommation d’énergie encore plus faible.