Incroyable!

Achetez un pack avantage et obtenez votre bassine Flex offerte!

Les pompes Grundfos garantissent un approvisionnement en eau fiable, une surpression efficace et une évacuation sûre des eaux usées. Une solution adaptée à chaque maison – performante, durable et parfaitement adaptée.

Pack 1: SCALA

Les SCALA sont des surpresseurs tout-en-un auto-amorçants conçus pour les applications domestiques. Ils assurent une pression constante et une alimentation fiable en eau propre pour les habitations, les jardins et les petits bâtiments commerciaux.

Achetez 2 produits de cette sélection et recevez 1 bassine Flex
SCALA2 3-45: 93013252
SCALA1 3-45: 99530405
SCALA1 5-55: 99530407

Pack 2: UNILIFT CC

La UNILIFT CC est une pompe de relevage pour caves avec un passage libre jusqu’à 10 mm, conçue pour le relevage des eaux chargées, des eaux grises domestiques ainsi que des eaux d’infiltration. Elle peut fonctionner en immersion partielle ou totale. Également disponible dans la MULTIBOX, un kit d’intervention prêt à l’emploi pour les situations d’urgence.

Achetez 3 produits de cette sélection et recevez 1 bassine Flex
UNILIFT CC5-A1 GA: 98624419
UNILIFT CC5-A1: 96280966
UNILIFT CC5-M1: 96280965
UNILIFT CC7-A1 GA: 98624463
UNILIFT CC7-A1: 96280968
UNILIFT CC7-A1 HG: 98624464
UNILIFT CC7-M1: 96280967
UNILIFT CC9-A1 GA: 98624465
UNILIFT CC9-A1: 96280970
UNILIFT CC9-A1 HG: 98624466
UNILIFT CC9-M1: 96280969

Pack 3: SOLOLIFT2

Les stations de relevage compactes SOLOLIFT2 sont conçues pour l’évacuation des eaux usées lorsque celles-ci sont produites en dessous du niveau de refoulement ou lorsque l’écoulement gravitaire naturel est insuffisant.

Achetez 2 produits de cette sélection et recevez 1 bassine Flex
SOLOLIFT2 WC-3: 97775315
SOLOLIFT2 WC-1: 97775314
SOLOLIFT2 D-2: 97775318
SOLOLIFT2 CWC-3: 97775316
SOLOLIFT2 C-3: 97775317

Comment ça marche:

  1. Achetez un pack avantage Grundfos.
  2. Envoyez votre bon de livraison.
  3. Votre bassine Flex est déjà en route vers vous.

Remplir le formulaire - Recevoir la cuve flexible

Conditions de participation

Conditions de participation à l'opération promotionnelle « Wannsinn - Obtenez un bac Flex-Wanne (bac de rétention flexible) ! »

Conditions de participation
Seuls les installateurs professionnels ayant leur siège en Allemagne, en Autriche ou en Suisse sont autorisés à participer. Les employés des entreprises de vente en gros, des clients OEM, des entreprises publiques, de Grundfos elle-même et de ses entreprises partenaires sont exclus de la participation.

Période de la promotion
La promotion s'applique à tous les achats éligibles effectués entre le 1er mai et le 31 août 2026.

Déroulement de l’opération
Pour l’achat de trois (3) produits promotionnels ou de deux (2) produits promotionnels (mentionnés ci-dessous), les participants reçoivent gratuitement un bac de récupération flexible. Il s’agit des produits suivants :

Achetez 2 produits parmi cette sélection et recevez 1 bac Flex
SCALA2 3-45 : 93013252
SCALA1 3-45 : 99530405
SCALA1 5-55 : 99530407

Achetez 3 produits parmi cette sélection et recevez 1 bac Flex
UNILIFT CC5-A1 GA : 98624419
UNILIFT CC5-A1 : 96280966
UNILIFT CC5-M1 : 96280965
UNILIFT CC7-A1 : GA 98624463
UNILIFT CC7-A1 : 96280968
UNILIFT CC7-A1 : HG 98624464
UNILIFT CC7-M1 : 96280967
UNILIFT CC9-A1 GA : 98624465
UNILIFT CC9-A1 : 96280970
UNILIFT CC9-A1 : HG 98624466
UNILIFT CC9-M1 : 96280969

Achetez 2 produits de cette sélection et recevez 1 cuvette Flex
SOLOLIFT2 WC-3 : 97775315
SOLOLIFT2 WC-1 : 97775314
SOLOLIFT2 D-2 : 97775318
SOLOLIFT2 CWC-3 : 97775316
SOLOLIFT2 C-3 : 97775317

Justificatif et participation

  • L'achat doit être justifié par un bon de livraison ou une facture émanant d'un grossiste spécialisé.
  • Le justificatif doit être téléchargé au format numérique via le formulaire de participation.
  • De plus, le participant doit donner son accord valable pour la réception de communications marketing (MarketingPermission).

Envoi de la prime

  • Le bac de rétention sera expédié après vérification des documents et validation du consentement.
  • L'expédition s'effectue uniquement en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Autres informations

  • La promotion s'applique uniquement aux nouveaux achats des produits concernés par la promotion.
  • Tout recours juridique est exclu.
  • L'organisateur se réserve le droit de modifier la promotion à tout moment avec un préavis raisonnable ou d'y mettre fin prématurément.