Le système de gestion de la pression GRUNDFOS PM Guard vous permet de raccorder votre SCALA2 Grundfos directement au réseau d’eau de la ville, garantissant ainsi la conformité avec les réglementations locales et protégeant le réseau d’eau et les appareils installés en amont contre les pénuries d’eau. Le dispositif de fixation murale surveille la pression de l’eau et désactive le SCALA2 si la pression tombe en dessous d’une limite spécifiée. Il peut être réglé pour redémarrer manuellement ou automatiquement lorsque la pression est rétablie.
Pourquoi choisir GRUNDFOS PM Guard pour une installation du SCALA2 ?
- Arrêt automatique : GRUNDFOS PM Guard désactive le surpresseur SCALA2 lorsque la pression de l’eau tombe en dessous d’une limite spécifiée, évitant ainsi les dommages et garantissant la conformité aux réglementations en vigueur, telles que DIN 1988-500 (Allemagne), EN 806-2 (Europe) et NEN1006 (Pays-Bas).
- Installation facile : le dispositif de fixation murale est fourni préassemblé avec tous les branchements électriques et les préréglages intégrés. Le raccord en T en acier inoxydable conforme aux normes sur l’eau potable garantit une installation rapide et facile.
- Écran d’affichage convivial de grande taille : l’écran visuel à deux lignes du panneau de commande indique la pression du réseau d’eau, la consommation actuelle du SCALA2 et enregistre les événements d’arrêt et les défauts avec horodatage.
- Paramètres ajustables : GRUNDFOS PM Guard vous permet d’effectuer des réinitialisations manuelles ou automatiques et d’ajuster facilement la pression minimale, la durée et d’autres paramètres afin de répondre aux réglementations municipales locales.
Quelles sont les principales caractéristiques ?
- Préréglages de conformité : sélectionnez simplement votre pays sur l’écran et GRUNDFOS PM Guard appliquera automatiquement les paramètres nécessaires pour se conformer aux réglementations locales. Si les réglementations locales sont différentes, vous pouvez ajuster les paramètres manuellement de manière simple et rapide.
- Journal des événements : accédez à un historique des événements d’arrêt avec horodatage à partir du panneau de commande, qui pourra être présenté aux autorités compétentes si nécessaire.
- Durabilité et fiabilité : GRUNDFOS PM Guard est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, y compris un capteur de pression avec un câble de 2 m et une pièce en T en acier inoxydable, garantissant des performances durables.
Téléchargez notre brochure
Téléchargez notre brochure pour obtenir des informations détaillées sur le GRUNDFOS PM Guard et le SCALA2. La brochure comprend un guide complet sur l’installation des produits afin de vous garantir une mise en service en toute simplicité.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Que vous cherchiez à acheter un produit ou simplement à obtenir des conseils d’un expert Grundfos, nous serons ravis de vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de pompage ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.