Stálý tlak vody. Jako nikdy předtím!

Domácí vodárna SCALA2 je plně vybavená vodárna, která poskytuje perfektní tlak vody ve všech kohoutcích. S domácí vodárnou SCALA2 nebudete pociťovat pokles tlaku vody, pokud v dománosti otevřete více kohoutků, začnete zalévat zahradu a k tomu ještě pustíte pračku.

Je vybavena motorem s frekvenčním měničem, tlakovou nádobou, tlakovým a průtokovým snímačem a zpětnou klapkou. Je kompaktní, snadno se instaluje a díky vodou chlazenému motoru nabízí jednu z nejnižších hladin hluku ve své třídě.

Hlavní výhody SCALA2

Konstantní tlak vody

Jako nikdy předtím.

Konstantní tlak vody až v 8 kohoutcích otevřených současně 

Domácí vodárna SCALA2 je vhodným řešením pro majitele domů, kteří se potýkají s nízkým nebo kolísavým tlakem vody v domácnosti. Příčinou může být kolísání vstupního tlaku a/nebo více otevřených odběrných míst v domácnosti, což má za následek znatelné změny v průtoku a teplotě vody.

Domácí vodárna SCALA2 řeší tyto problémy. Díky motoru s frekvenčním měničem a chytrému řízení čerpadla poskytuje konstantní tlak vody v rodinných domech až se 3 podlažími a 8 různými odběrnými místy*. Pracuje pouze v případě potřeby, automaticky se přizpůsobuje požadavkům na odběr vody a spotřebovává takové množství energie, aby byl provoz vodárny co nejefektivnější. 

Vestavěný průtokový snímač měří vstupní tlak a porovnává jej s tlakem v místě použití, například v kohoutku nebo sprchové hlavici. Inteligentní řízení čerpadla pak řídí frekvenční měnič tak, aby reguloval otáčky čerpadla na základě nastavení zvoleného majitelem domu. Domácí vodárna SCALA2 tak zajišťuje stálý tlak vody v celém domě.

Energetická účinnost

Jako nikdy předtím.

Vysoká energetická účinnost a nízké provozní náklady

Díky vylepšené hydraulice, motoru s permanentním magnetem a regulaci otáček čerpadla je domácí vodárna SCALA2 mimořádně účinným čerpadlem. Inteligentně přizpůsobuje svůj výkon aktuální spotřebě vody v domácnosti. Regulace otáček čerpadla zvyšuje energetickou účinnost a prodlužuje celkovou životnost čerpadla.

Čerpadla s konstantními otáčkami spotřebovávají energii na udržení konstantních otáček. Tato čerpadla pracují při plných otáčkách i při nízkém odběru vody. Domácí vodárna SCALA2 naopak přizpůsobuje otáčky motoru konkrétní spotřebě vody. Jinými slovy otáčky motoru SCALA2 se zvyšují s množstvím otevřených kohoutků v domácnosti a snižují při uzavírání kohoutků. Toho je dosaženo pomocí integrovaného snímače, který měří a porovnává vstupní tlak s požadovaným tlakem v místě použití (kohoutek, sprcha). Snímač komunikuje s řídicí jednotkou čerpadla a ta řídí frekvenční měnič tak, aby reguloval otáčky čerpadla.

Výběrem účinné domácí vodárny mohou majitelé domů dosáhnout výrazných úspor. Výměnou starší domácí vodárny za energeticky účinnější lze snížit spotřebu energie na dosažení stálého tlaku vody až o 40 %*. Této výjimečné energetické účinnosti je dosaženo díky regulaci otáček motoru v reálném čase, minimalizaci rizika cyklování a snížení spotřeby energie v obdobích nízké poptávky.

Tichý provoz

Jako nikdy předtím.

Nejnižší hlučnost na trhu

Díky vylepšenému hydraulickému krytu a vodou chlazeným motorem dosahuje nová generace SCALA2 optimálního tlaku vody a má hlučnost pouhých 44 dB(A). V porovnání s předchozí generací se jedná o snížení akustického tlaku o 3 dB(A), což pro lidské ucho znamená snížení hluku o 50 %.

Hladina hluku 44 dB(A) odpovídá tichému prostředí knihovny nebo obytné zóny v noci. Ve srovnání s běžnými domácími spotřebiči je hlučnost stejně nízká jako u tiché myčky nádobí*.

Při srovnání domácí vodárny SCALA2 s tradičními systémy zvyšování tlaku s motorem chlazeným ventilátorem a hladinou hluku nad 72 dB(A) je vidět velký rozdíl. Tyto systémy jsou mnohem hlučnější než moderní domácí vodárny, což způsobuje nepohodlí uvnitř i vně domu. Hlučnost je důsledkem špatné technologie čerpadel a motorů chlazených ventilátorem, které přispívají ke znatelným vibracím v celém systému.

Poslechňete si, jak vnímáte 50% snížení akustického tlaku?

 

Poslechněte si na videu, jaký je rozdíl mezi hladinou hluku 47 dB(A) a 44 dB(A) - a porovnejte hlučnost SCALA2 s jinými spotřebiči ve vaší domácnosti.

Jste majitel domu, který chce vědět více o posílení tlaku vody?

Jaké jsou možnosti posílení tlaku vody, co způsobuje kolísavý tlak vody a jak vám nová generace vodáren SCALA2 může pomoci tím nejtišším, nejspolehlivějším a energeticky nejúčinnějším způsobem.

Snadná instalace ihned po vybalení

SCALA2 je plně vybavená samonasávací domácí vodárna, navržená pro bezproblémovou vnitřní i venkovní instalaci – bez potřeby dalších komponentů nebo pokročilých nástrojů.

Vodárna SCALA2 se instaluje ve čtyřech krocích:

  1. Připojte potrubí. Vstupní a výstupní přípojky jsou nastavitelné až o +/- 5°, což usnadňuje instalaci.
  2. Čerpadlo zavodněte. Velká plnící zátka umožňuje rychlé a snadné naplnění vodou. Čerpadlo musí být naplněno minimálně 1,7 litry vody.
  3. Zapojte čerpadlo do elektrické zásuvky a zapněte jej. Výchozí nastavení tlaku je 3 bar (43 psi).
  4. Nastavte plnící tlak v tlakové nádobě na 70 % požadované hodnoty.

Potřebujete pomoci s instalací? Prohlédněte si instalační video zde nebo si přečtěte průvodce přiloženého v balení.

Zvolte vždy to nejlepší řešení

Náš průvodce výběrem čerpadla pro zvýšení tlaku je jednoduchým nástrojem, který vám pomůže vybrat nejlepší řešení pro vaše zákazníky. V průvodci najdete naše čerpadla pro čerpání vody z mělké studny, z hluboké studny nebo vrtu nebo pro posílení tlaku z vodovodního řadu. Stáhněte si průvodce a můžete začít s výběrem.

Shrnutí výhod a technických dat ke SCALA2

Domácí vodárna SCALA2 je řešení, díky kterému můžete svým zákazníkům nabídnout poholdné a chytré řešení pro zvýšení tlaku vody v jejich domácnosti. Stáhněte si produktový leták a přečtěte si více o novém modelu SCALA2 a všech jeho funkcích.

Leták s klíčovými argumenty vám pomůže nabídnout SCALA2 majitelům domů a  vysvětlit jim její výhody pro jejich domácnost.

Staňte se expertem

Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.

Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.

Chcete zlepšit své znalosti o výrobcích?

Zjistěte více o nejnovějších studiích čerpadel a systémů, o tom, kde použít řešení Grundfos a jak dosáhnout nejlepšího výkonu, nebo hledejte v části výzkum a poznatky Grundfos konkrétní učební materiály, články, whitepapers, videa a mnoho dalšího, co může být přínosem pro vaše řešení.

S čím vám můžeme pomoci?

Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.