Als VAK Pardubice ihre Wasseraufbereitung modernisieren wollte, vertraute das Werk auf die bewährte Partnerschaft mit Envi-Pur und die digitalen Dosierlösungen von Grundfos.

Die Situation

Bereits in einem früheren Projekt lieferte Envi-Pur , ein tschechisches Unternehmen, das sich auf Technologien und Ausrüstungen für kommunale und industrielle Wasseraufbereitungsanlagen spezialisiert hat, gemeinsam mit Grundfos keramische Membranfiltration (AMAYA) und Dosierstationen an VAK Pardubice – mit großem Erfolg.

Auslöser für das neue Projekt war eine gesetzliche Vorgabe, die VAK Pardubice zur getrennten Aufbereitung von Grund- und Oberflächenwasser verpflichtete. Bis dahin wurden beide Wasserquellen gemeinsam behandelt – eine Trennung war bisher nicht erforderlich.Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit in der Vergangenheit fiel die Wahl erneut auf Grundfos und Envi-Pur – eine Entscheidung mit Vertrauen.

Die Zusammenarbeit zwischen Evi-Pur und Grundfos war der Schlüssel zum Erfolg.

Die Lösung

Die Lösung vereinte Grundfos Dosierstationen mit Envi-Pur Membranfiltration – eine leistungsstarke Kombination für höchste Wasserqualität.Mit 200 Litern pro Sekunde ist es die größte Anlage des Werks – sie versorgt rund 150.000 Menschen mit sauberem Trinkwasser.Die gewählte Lösung setzte sich technologisch klar gegen konkurrierende Konzepte durch.

Der Projekterfolg basierte auf enger Abstimmung aller Beteiligten – vom Wasserwerk bis zu den Planern.Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Envi-Pur und gezieltes Stakeholder-Management bildeten die Grundlage für erfolgreiche Abstimmungen.In gemeinsamen Gesprächen wurde die optimale Dosierlösung definiert – passgenau für die Anforderungen des Kunden.

„Die Partnerschaft mit Grundfos war für uns völlig natürlich, da wir ihre Produkte und Dosierpumpen schon lange verwenden und sehr zufrieden damit sind“, sagt Kryštof Hnojna, Senior Technologist, Envi-Pur s.r.o.

Bei allen Wasseraufbereitungsanlagen, bei denen wir Dosierstationen geliefert haben, hat sich dies als qualitativ hochwertige, zuverlässige Lösung erwiesen, mit der wir sehr zufrieden sind.
Kryštof Hnojna, Senior Technologist at Envi-Pur s.r.o.

Adam Fendrych ist der stellvertretende Betriebsleiter bei Wasserwerk VAK Pardubice a.s und fasst die Zuverlässigkeit der Installation zusammen:

Seit 2020 haben wir keine wesentlichen Probleme festgestellt, und die Wahl dieser technischen Lösung hat sich als die richtige Entscheidung erwiesen.
Adam Fendrych, der stellvertretende Betriebsleiter bei Wasserwerk VAK Pardubice a.s

Das Ergebnis

Grundfos lieferte schließlich neun Dosierstationen, von denen jede individuell an die Pumpengröße oder Materialanforderungen angepasst ist. Mit diesen neuen Dosierstationen lösten Grundfos und Envi-Pur die Desinfektionsanforderungen zur Sicherstellung von sicherem Wasser. Envi-Pur konnte die Lösung gemäß den Anforderungen des Endbenutzers liefern:

  • Zuverlässige, hochmoderne 
  • Dosierlösung zur Desinfektion von Wasser
  • Schnelle Lieferzeit, alles von einem Lösungsanbieter
  • Sichere Einrichtung der gesamten Dosierstation für Bediener
  • Sichere Chemikalien durch präzise Dosierpumpen sparen Geld
  • Anpassungsfähigkeit an Kundenbedürfnisse
    Beratung bei Installation, Inbetriebnahme usw.

Die Dosierskid-Lösung

“ Über Dosierstationen-Systeme (DSS)

Eine Dosierstationen ist ein Plug & Play System, das entwickelt wurde, um eine "Safety by Design" Lösung zu präsentieren welche Chemikalien sicher und genau zu dosieren vermag. Es ist eine kompakte, eigenständige Einheit, die Pumpen, Steuerungssysteme, Rohrleitungen und Ventile umfasst. Diese Systeme sind in verschiedenen Anwendungen entscheidend, von der Wasserversorgung und -aufbereitung bis hin zu industriellen Prozessen, und gewährleisten eine präzise Chemikaliendosierung, die für die Sicherheit, Effizienz und Produktqualität unerlässlich ist.

Das Portfolio an Dosierstationen reicht von vorgefertigten bis hin zu kundenspezifischen Systemen, die integrierte Steuerungen und mehrere Konfigurationen bieten, um flüssige Chemikalien für Wasserversorgung, Behandlung, industrielle und Fertigungsanwendungen genau zu dosieren. Sie umfassen hydraulisch und mechanisch betätigte Pumpen, einschließlich SMART Digital Dosing™-Pumpen mit Schrittmotor-Technologie, die eine Durchflussreduzierung von bis zu 1:3000 bieten.

"Über AMAYA:
www.envi-pur.cz/en/water-treatment-membranova-uprava-vody/

"Über den Kunden:
www.vakpce.cz

Weitere zugehörige Referenzen

Lesen Sie die Erfahrungsberichte von Kunden, die von einer Grundfos Lösung profitiert haben.

Zugehörige Produkte

Finden Sie die passenden Grundfos Produkte zu diesem Thema.

Zugehörige Anwendungen

Finden Sie Grundfos Anwendungen zu diesem Thema.