Gerüstet für die Zukunft
Neubau des Wasserwerks Allmendfeld.
Hocheffizienzpumpen mit einem weiten Wirkungsbereich.
Der Klimawandel ist kein Ereignis was die ferne Zukunft betrifft. Seine Auswirkungen sind fast überall zu spüren. Die Sommer
werden trockener, häufig in Kombination mit langanhaltenden Hitzeperioden. Die Winter werden milder und schneeärmer.
Extremwetterereignisse wie Hochwasser und auf der anderen Seite Hitzewellen nehmen zu.
Das stellt vor allem Wasserversorger vor große Herausforderungen.
Nachhaltige Wassergewinnung gepaart mit sicherer Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser steht dabei im Fokus. Ein besonderes Augenmerk wird jedoch auch auf die Energieeffizienz – insbesondere bei dereingesetzten Pumpentechnik – gerichtet.
Wie man Nachhaltigkeit und Effizienz unter einen Hut bekommt zeigt unsere Referenz des Wasserwerks in Allmendfeld