Referenz
KPL Pumpen im Abwasserverband Kempten
Propellerpumpen sorgen für konstanten Abwasserzulauf in die Denitrifikation
Einsatz von energieeffizienten Propellerpumpen auf der Kläranlage Kempten (Allgäu)
Der Abwasserzweckverband Kempten betreibt am Standort Lauben ein Gruppenklärwerk mit einer Ausbaugröße von insgesamt 460.000 EW. Hier wird das Abwasser aus Haushalten und Industrie der kreisfreien Stadt Kempten sowie weiterer 11 Gemeinden des Landkreises Oberallgäu gesammelt und aufbereitet.
Nach der Abwasserbehandlung erfolgt die Ableitung in den Vorfluter, die Iller. Das Abwasser der Verbandsmitglieder wird im GKW nach dem Stand der Technik im Sinne eines gezielten Umwelt- und Gewässerschutzes gereinigt.
Zahlen – Daten – Fakten
Auftraggeber: Abwasserverband Kempten (Allgäu)
Betreiber: Gruppenklärwerk (GKW) Lauben
Einsatzort: Lauben, Griesösch 1
Zeit: Oktober 2019
Eingesetzte Pumpen-Technik: 3 (2 + 1) Propellerpumpen KPL 700.22.8.T.50.17.E.40
Kundennutzen:
• Pumpentechnik mit hoher Energieeffizienz auf 5 Jahre garantiert
• CFD-Analyse
• Hydraulischer Wirkungsgrad bis 86%
• Alleinstellungsmerkmal durch kompaktes Design
• hohe Betriebssicherheit
Erfahren Sie mehr in unserer Referenz