Unterwasserpumpen SQE mit intelligenter Konstantdruckregelung

Die SQE gehören zu den modernsten Unterwasserpumpen, die für häusliche Anwendungen auf dem Markt erhältlich sind. Ausgerüstet mit einem Permanentmagnetmotor und einem integrierten Frequenzumrichter kann die Pumpe ihre Förderleistung an den Bedarf anpassen. Dazu ist die Kommunikation mit einem externen Schaltkasten erforderlich.

Die SQE verfügt über einen drehzahlgesteuerten Antrieb, der den Wasserdruck auch bei Verbrauchsschwankungen durch eine Anpassung der Förderleistung konstant hält. Die SQE wird als Komplettlösung geliefert, die einfach zu installieren und zu bedienen ist. Sie ist sowohl für den Dauerbetrieb als auch den Aussetzbetrieb ausgelegt und für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. der Grundwasserversorgung und Druckerhöhung, geeignet.

Unsere Unterwasserpumpen mit eingebautem Vorteil

SQ

  • Macimale Energie-Effizienz
  • Kompakte und leichte Bauweise
  • Einfache installation in Bohrlöchern ab 3"

SQE

  • Bedarfsabhängiger konstanter Wasserdruck
  • Eingebaute elektronische Steuerung
  • Einfache und schnelle Installation

SQFlex

  • Läuft mit AC- oder DC-Stromversorgung
  • Benötigt weniger Solarmodule
  • Einfache und schnelle Installation

Grundfos übertrifft mit SQ/SQE die bestehende Produktpalette

Unsere kompaktesten Brunnenpumpen für die Grundwasserförderung sind jetzt noch besser! Die erweiterte SQ/SQE-Pumpenbaureihe übertrifft die Leistung der bestehenden Produkte und liefert eine noch größere Förderhöhe.

Konstanter Druck für mehr Komfort

Dank des integrierten Frequenzumrichters liefert die SQE immer einen konstanten Wasserdruck - und das unabhängig von der Anzahl der geöffneten Entnahmestellen. Dadurch steigt der Komfort für die Hausbewohner.

Der Motor der SQE ermöglicht den Datenaustausch mit der optionalen CU 300 oder CU 302 über die Stromleitung. Dadurch sinkt der Installationsaufwand, weil keine zusätzlichen Signalkabel im Brunnen verlegt werden müssen.

Die Sanftanlauffunktion minimiert den Pumpenverschleiß und das Auftreten von Druckstößen in den Rohrleitungen. Dadurch steigt die Lebensdauer Ihrer SQE erheblich.

Die SQE-Pumpen können innerhalb eines sehr großen Versorgungsspannungsbereichs betrieben werden, ohne dass der Motor überhitzt. Dadurch wird die Ausfallsicherheit erhöht.

Dieser Prospekt soll Landwirten und Brunnenbauern helfen, die richtige Entscheidung und die richtige Lösung für ihr Bewässerungssystem zu finden.

Unser Produktportfolio umfasst Brunnenpumpen, selbstansaugende Pumpen, solarbetriebene Lösungen, intelligente und digitale Dosierpumpen, Frequenzumrichter und Druckerhöhungsanlagen für alle Durchfluss und Förderhöhenanforderungen. 

Und jetzt finden Sie alles in einem Prospekt.

Erfahren Sie, was Kunden über unsere Produkte sagen

Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.

Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten

Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − unsere Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.

Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?

Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.