Fachwissen

Industrielle Wasseraufbereitung: mit intelligenten Lösungen Kosten senken und Betriebseffizienz steigern

Erfahren Sie jetzt, wie Sie mit Grundfos iSOLUTIONS in Ihrer Wasseraufbereitungsanlage Ihre Kosten pro aufbereitetem Kubikmeter Wasser senken, die Komplexität verringern und die Effizienz steigern können.

 

Finden Sie es schwierig, die Kosten pro aufbereitetem Kubikmeter Wasser im Blick zu behalten? Heutzutage stehen viele Anlagenbetreiber vor der Herausforderung, die genauen Kosten für ihre Wasseraufbereitungsanlage zu ermitteln. Denn einige Faktoren lassen sich nur schwer messen: vom Chemikalien- und Wasserverbrauch bis hin zum Zeitaufwand für Reinigung und Überwachung.

Wissen Sie darüber Bescheid, wie groß das Optimierungspotenzial Ihrer Anlage ist? Die Realität sieht nämlich so aus: Viele Wasseraufbereitungsanlagen arbeiten nicht mit maximaler Effizienz. Viele Membranfiltrationsanlagen laufen beispielsweise nicht effizient, weil sie einfach nicht für Schwankungen des Wasserdurchflusses und -drucks ausgelegt sind. Auch die Vorbehandlung des Speisewassers ist häufig unzureichend. Dies führt wiederum zu höheren Reinigungs- und Wartungskosten – aufgrund von verschiedenen Problemen wie häufigerem Rückspülen, das schlussendlich in einem höheren Wasserverbrauch resultiert.

Da außerdem alle Schritte des Wasseraufbereitungsprozesses miteinander verbunden und voneinander abhängig sind, wirkt sich jeder einzelne Fehler im Normalfall auf die gesamte Anlage aus. Dies kann wiederum zu einem Ausfall von Aufbereitungsprozessen, zur falschen Wasserqualität oder zu ungeplanten Stillständen führen. All das kann einen höheren Verbrauch von Wasser, Chemikalien und Energie zur Folge haben. Im schlimmsten Fall kann es in Ihrem Werk sogar zu einem vollständigen Produktionsstopp kommen.

Die aufgeführten Herausforderungen sind sehr wichtig in der industriellen Wasseraufbereitung – insbesondere weil die Wiederverwendung von Wasser immer weiter zunimmt und weitere Herausforderungen mit sich bringt, etwa eine schwankende Wasserqualität.

 

Für eine intelligente und effiziente Wasseraufbereitung

Wie wäre es, wenn Ihre Pumpe automatisch ermitteln könnte, wie viele Chemikalien Ihre Anlage benötigt, um optimal zu arbeiten? Genau das macht die intelligente Dosierpumpe SMART Digital DDA-FCM. Mit ihrer präzisen Dosierregelung stellt sie beispielsweise die korrekte Menge aktiver Biozide, Antiscalante und Korrosionshemmer sicher, um den Chemikalien- und Wasserverbrauch zu minimieren. Die Durchflussüberwachung und die AutoFlowAdapt-Funktion unterstützen zudem die Dosierung und Aufbereitung – unabhängig von Änderungen an den Prozessen. All das führt zu einer höheren Betriebseffizienz.

Wie wäre es, wenn Sie außerdem den Wasserverbrauch erheblich senken und gleichzeitig den korrekten Wasserdurchfluss sicherstellen könnten? Mit Grundfos iSOLUTIONS können Sie sowohl die chemische als auch die physikalische Aufbereitung optimieren. Damit die Pumpen effizient arbeiten, müssen sie auch mit Schwankungen der Wasserqualität und des Bedarfs umgehen können. Beispielsweise in einer Ultrafiltrations- oder Umkehrosmoseanlage. Herkömmliche Pumpen nutzen Drosselventile, um den Förderstrom zu regeln. Dabei wird nicht nur Energie verschwendet, es führt auch zu zusätzlichem Verschleiß und Wartungsaufwand und senkt die Kosteneffizienz der Anlage. Mit intelligenten Pumpen von Grundfos können Sie den erforderlichen Förderstrom auf energieeffizientere und wirtschaftlichere Weise regeln.

Darüber hinaus können Sie aus der Ferne auf veränderte Bedingungen und Fehler reagieren. Das Mess- und Regelungssystem DID von Grundfos ist dafür auslegt, wichtige Parameter der Wasserqualität zu messen und die Gesamteffizienz einer Wasseraufbereitungsanlage besser ermitteln zu können. Und Grundfos Machine Health liefert Ihnen aussagekräftige Daten, auf Grundlage derer Sie Ihre Pumpen und andere Anlagen vorausschauend warten können.

Mit all diesen Lösungen haben Sie die Möglichkeit, automatisch Informationen zu sammeln. Damit können Sie fundierte Entscheidungen auf Grundlage Ihrer Daten sammeln und mit Echtzeit-Leistungsdaten auf veränderte Bedingungen und Fehler reagieren. Mit Grundfos iSOLUTIONS können Sie also die Betriebseffizienz Ihrer Wasseraufbereitungsanlage steigern und gleichzeitig die Kosten senken.

Unsere Experten sprechen darüber, wie wichtig es ist, die Prozesse in industriellen Wasseraufbereitungsanlagen zu überwachen.