Technischer Fachartikel

Wie Sie mit Grundfos die Kühleffizienz von Rechenzentren optimieren können

Mit der Zunahme digitaler Dienste sind Rechenzentren für einen zuverlässigen Datenfluss von entscheidender Bedeutung. Im Jahr 2023 wurden – angetrieben durch KI und maschinelles Lernen – nicht weniger als 120 Zettabyte Daten generiert. Die hochdichten Racks von heute erfordern zukunftsweisende Kühllösungen. 

Die Flüssigkeitskühlung bietet ein hervorragendes Wärmemanagement und spart Wasser, was die Effizienz um bis zu 15% erhöht. Rechenzentren stehen unter dem behördlichen Druck, den Wasser- und Energieverbrauch zu senken, und drängen auf eine nachhaltige Lösung. 

Hier erfahren Sie, wie Grundfos Ihnen helfen kann, diese Herausforderungen zu meistern. Laden Sie unser Whitepaper herunter! Lernen Sie unsere innovativen Kühllösungen kennen, um im digitalen Zeitalter an der Spitze zu bleiben. 

Entdecken Sie unsere OEM-Flüssigkühlungslösungen für Rechenzentren

Unsere fortschrittlichen Pumpenlösungen wurden entwickelt, um den hohen Anforderungen moderner Rechenzentren gerecht zu werden. Wir bieten energieeffiziente, modulare Systeme für OEMs, die Pumpen, Steuerungen, Sensoren und Regeleinheiten für einen reibungslosen Betrieb integrieren. Mit hocheffizienten Pumpen mit variabler Drehzahl, schnellen Hochlaufzeiten und intelligenter Überwachung stellen Sie eine zuverlässige Performance, minimale Ausfallzeiten und maximale Betriebseffizienz sicher.

Proven today +
Ready for tomorrow

Erfahren Sie, wie Grundfos für industrielle Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer ein zuverlässiger Partner sein kann.