Fachwissen
Bewährte Zuverlässigkeit bei allen Abwasserbedingungen
Grundfos hat die Baureihe der SL-Abwasserpumpen um Pumpen der Baugröße 56 in den Leistungsgrößen 18,5 kW bis 41 kW, 50 Hz, erweitert. Dadurch können jetzt noch größere Fördermengen als bisher bewältigen werden. Die auf 50-Hz-Märkte ausgerichtete, größere Pumpenreihe wurde entwickelt, um selbst unter schwierigsten Abwasserbedingungen zuverlässig und effizient zu arbeiten und die Betriebskosten spürbar zu senken. Ausgestattet mit dem innovativen Open S-tube® Laufrad, ist die Pumpe ideal für die Förderung von Abwasser mit mittleren bis extremen Mengen an Fasern und Feststoffen. Dank ihrer kompakten Bauweise kann sie die meisten Abwasserpumpen ersetzen, ohne dass ein großer Eingriff in das System erforderlich ist.
Sehen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie Sie mit der neuen Abwasserpumpenserie Ihre Betriebskosten und Ihren CO2-Fußabdruck reduzieren können.
Wenn es um Abwasserpumpen geht, sind Zuverlässigkeit und Effizienz von äußerster Wichtigkeit. Um höchste Betriebseffizienz zu gewährleisten, ist die neue SL-Pumpenreihe mit IE4-Motorkomponenten und dem innovativen Open S-tube® Laufrad ausgestattet. Die Pumpen sind in einer Vielzahl von Materialvarianten erhältlich, wie z. B. Grauguss, Edelstahl und weißem Gusseisen, und können so an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst werden. Darüber hinaus wurde die neue Baureihe mit Hilfe fortschrittlicher Computersimulationen entwickelt und umfangreichen Tests in Forschungseinrichtungen sowie in realen Anlagen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den rauen Bedingungen in modernen Abwasseranwendungen standhält.
Da Abwasseranlagen in der Regel einen hohen Wartungsbedarf haben, wurde die erweiterte SL-Pumpenreihe mit Blick auf eine einfache Wartung entwickelt und umfasst leicht zu installierende Komponenten, die bei Bedarf ausfallsicher ausgetauscht werden können. Die Pumpen sind selbstreinigend, d. h. sie sind in der Lage, Fasern, Feststoffe und Schlamm im Wasser zu bewältigen und auch unter schwierigen Bedingungen weiter zu arbeiten. Sie können mit einer ganzen Reihe von Überwachungssensoren geliefert werden, die es Ihnen ermöglichen, eine vorbeugende Wartung durchzuführen, um unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden, die Pumpe zu schützen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Die justierbaren Laufräder machen es einfach, einen bestimmten Betriebspunkt zu erreichen und einen hohen Wirkungsgrad über die gesamte Betriebskurve zu gewährleisten. Mit dem speziell entwickelten "SmartTrim" kann das werkseitig eingestellte Laufradspiel durch einfaches Anziehen der Einstellschrauben beibehalten werden, ohne dass die Pumpe demontiert werden muss.
Insgesamt werden dadurch die Wartungskosten, der Energieverbrauch und die Gesamtbetriebskosten sowie die CO2-Bilanz erheblich reduziert.