Sorgen Sie dafür, dass die Häuser Ihrer Kunden trocken und sicher bleiben.

Starke Regenfälle, fehlende Rückstausicherung, Rohrbrüche. Unerwünschtes Wasser kann an Häusern sehr großen Schaden anrichten. Glücklicherweise ist Grundfos vorbereitet und hat eine Lösung.

Die Entwässerungs- und Abwasserpumpen unserer UNILIFT-Baureihe halten die Häuser Ihrer Kunden trocken und schaffen das Maß an Komfort und Sicherheit, das jeder mit einem Zuhause verbindet. Und das zu Recht.

Entdecken Sie die UNILIFT-Baureihe

Lernen Sie UNILIFT kennen – Ihre erste Wahl unter den Tauchmotorpumpen für Abwasser. Egal, ob Sie Abwasser entleeren, heben oder an den gewünschten Ort fördern möchten: Diese kleinen Helden bewältigen die Aufgabe unkompliziert und störungsfrei.

 

UNILIFT KP

UNILIFT KP wurde sowohl für temporäre als auch für dauerhafte, freistehende Installationen entwickelt und ist eine schnelle, leistungsstarke und robuste Lösung für jedes Zuhause.

UNILIFT AP

UNILIFT AP wurde für den mobilen oder stationären Einsatz innerhalb oder außerhalb von Gebäuden entwickelt und ist eine kompakte und zuverlässige Lösung aus Edelstahl für vielfältige Anwendungsbereiche.

UNILIFT CC (+MULTIBOX)

UNILIFT CC ist eine kompakte Lösung, die in erster Linie dafür entwickelt wurde, die Häuser Ihrer Kunden trocken, sicher und sauber zu halten und sie vor größeren Schäden durch unerwünschtes Wasser zu schützen. Die UNILIFT CC ist auch Teil der MULTIBOX, einem Spezialpaket, mit dem Sie bei akuten Hochwasserfällen am schnellsten und effizientesten Abhilfe schaffen können.

UNILIFT APG

Die UNILIFT APG ist auf die Förderung anspruchsvoller Schmutz- und Abwässer ausgelegt. Diese kosteneffiziente Hochleistungspumpe gewährleistet Ihren Kunden eine schnelle und effektive Abwasserentfernung.

Ihr Leitfaden für die Nutzung der UNILIFT-Baureihe

Entwässerung

Für Roh- und Abwasser mit Feststoffen von nicht mehr als 12 mm.

Empfohlene Lösungen: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Ablaufwasser

Für Grauwasser und unbehandeltes Abwasser, das Fasern und Feststoffe enthalten kann.

Empfohlene Lösung: UNILIFT AP

Abwasser

Für unbehandelte Abwässer und Rohabwässer, die Fasern, Textilien und andere Feststoffe enthalten können.

Empfohlene Lösung: UNILIFT APG

Überblick über die Anwendungen

Sie können sicher sein, dass es eine UNILIFT-Lösung für Ihre Anforderungen gibt, unabhängig von der jeweiligen Anwendung. Hier finden Sie einen schnellen Überblick über Anwendungen, in denen Sie eine UNILIFT einsetzen können.

Entleerung von Behältern, Pools und Teichen

Wenn Sie in einer Gegend mit eisigen Temperaturen leben, müssen Sie gelegentlich einen Behälter, Pool oder Teich entleeren. Dafür sind kleine, tragbare Tauchpumpen ideal geeignet.

Empfohlene Lösung: UNILIFT CC, UNILIFT KP

Abflusswasser

Häuser mit Keller benötigen in der Regel eine externe Entwässerungsanlage, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine UNILIFT-Lösung zum Abpumpen von überschüssigem Wasser im umgebenden Boden ist perfekt geeignet, Ihren Keller trocken zu halten.

Empfohlene Lösung: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Notfalllösung: MULTIBOX

Oberflächenwasser

Regen- und sonstiges Oberflächenwasser muss von Gebäuden abgeleitet werden. Das ist selbstverständlich. In älteren Anlagen wird dieses Wasser oft gemeinsam mit häuslichem Abwasser aus dem Gebäude gepumpt. In einigen Ländern sind Sie jedoch gesetzlich verpflichtet, diese Wässer beim Abpumpen zu trennen. Ob getrennt oder nicht, UNILIFT ist Ihr perfekter Helfer!

Empfohlene Lösung: UNILIFT AP

Notfallpumpe

In niedrig gelegenen Gebieten können starke oder plötzliche Regengüsse dazu führen, dass Keller überflutet werden oder Wasser ins Haus eindringt. In solch dringenden Notfällen ist es immer praktisch, eine UNILIFT zur Verfügung zu haben.

Empfohlene Lösung: MULTIBOX, UNILIFT CC, UNILIFT KP

Abwässer aus Wohngebäuden

Abwässer aus Wohngebäuden ohne Schwerkraftentwässerung müssen zur Entsorgung in eine andere Anlage gehoben werden. In der Regel wird dafür eine Unterstation verwendet und da eine solche Lösung einen hohen Druck erfordert, empfehlen wir eine bestimmte UNILIFT-Variante.

Empfohlene Lösung: UNILIFT APG

Finden Sie die richtige UNILIFT für Ihre Anforderungen

Haben Sie Schwierigkeiten, die passende UNILIFT für Ihre Anwendung auszuwählen? Dann hat Ihre Suche jetzt ein Ende. Laden Sie unsere Auswahlhilfe herunter und finden Sie die perfekte UNILIFT-Lösung.

Zugehörige Produkte

Finden Sie Produkte, die auf diese Anwendung passen