Pourquoi choisir le nouveau Grundfos ALPHA2 GO ?
Le nouveau Grundfos ALPHA2 GO est la sélection premium, offrant des performances élevées et des fonctionnalités conçues pour faire face à toutes les situations. Doté de nouvelles fonctionnalités avancées, il est facile à installer et beaucoup plus convivial. Si vous recherchez un processus d'installation et de mise en service plus rapide, plus intelligent et plus intuitif, optez pour ALPHA2 GO.
Le nouveau ALPHA2 GO est conçu pour remplacer les circulateurs autonomes toutes marques et les versions intégrées Grundfos UPM3 et UPM4. Associé à la configuration guidée de l'application Grundfos GO installée sur votre mobile, vous garantissez une mise en service précise du circulateur, un confort maximal et une consommation d'énergie réduite.
GO pour des fonctionnalités uniques et avancées
Grundfos ALPHA2 GO, avec de nouvelles fonctionnalités et une configuration guidée via l'application Grundfos GO, accélère les interventions de remplacements et facilite la mise en service garantissant des installations économes en énergie sans compromettre le confort.
Les fonctionnalités supplémentaires du Grundfos ALPHA2 GO sont :
Grundfos GO
Avec l'application Grundfos GO pour les circulateurs, vous serez guidé à travers le processus de remplacement et de mise en service. « Remplacer circulateur » et la Configuration Guidée Grundfos rendent votre travail simple, précis et encore plus professionnel.
Remplacement rapide avec seulement deux circulateurs dans votre fourgon
La conception de la nouvelle gamme ALPHA GO vous permet de ne transporter que deux modèles dans votre fourgon. Avec les circulateurs ALPHA2 GO 25-75 180 et ALPHA1 GO 25-80 180, ainsi qu’un adaptateur de signal FCI, vous serez en mesure de remplacer près de 70 % des circulateurs Grundfos intégrés et la majorité des circulateurs autonomes toutes marques.
L’ALPHA1 GO 25-80 180 est compatible avec la plupart des circulateurs Grundfos UPS intégrés et l’ALPHA2 GO 25-75 180 remplace la plupart des circulateurs Grundfos UPM3 et UPM4 intégrés et la majorité des circulateurs autonomes toutes marques.
Cela garantit un remplacement rapide et une efficacité dès la première intervention.
Présentation du nouveau ALPHA2 GO
Plongez plus profondément dans le nouveau ALPHA2 GO
– téléchargez la brochure du produit et obtenez les détails techniques.
ALPHA GO, la gamme de circulateurs qui séduit les professionnels
Découvrez les atouts de cette gamme innovante : compatibilité étendue, fiabilité et rapidité de mise en service. Elle répond aux besoins des professionnels en matière de remplacement de circulateurs, tout en garantissant un résultat optimal dès la première intervention.
Devenez un expert grâce à notre cours gratuit Ecademy
Nos 7 modules en ligne sont faciles à suivre et vous permettront d'utiliser la nouvelle gamme de circulateurs dans votre travail quotidien. Découvrez toutes les caractéristiques de la gamme Grundfos ALPHA GO et de l'application Grundfos GO qui changent la donne.
Découvrez la gamme ALPHA GO
Téléchargez la brochure de la gamme ALPHA GO pour disposer de toutes les informations nécessaires
Souhaitez-vous adopter la toute dernière solution compatible avec les anciens modèles intégrés ?
Découvrez Grundfos ALPHA1 GO pour le remplacement des circulateurs Grundfos UPS intégrés et de la plupart des circulateurs autonomes toutes marques.
Ne manquez aucune actualité sur la gamme ALPHA GO.