Installateur et propriétaire de Viby Blik og VVS, Thomas Eggertsen, est vraiment impressionné :
Le nouveau circulateur ALPHA2 GO associé à la nouvelle fonctionnalité de configuration guidée disponible dans l’application Grundfos GO permet une mise en service en seulement 2 à 3 minutes, avec une consommation d’énergie minimale et la chaleur nécessaire sur là où il faut. L’installation et le remplacement des circulateurs autonomes et intégrés ont été considérablement simplifiés.
"Le nouvel ALPHA2 GO est une véritable victoire pour nous en tant qu’installateurs, pour les grossistes et pour les propriétaires," déclare Thomas Eggertsen. "C’est une solution très facile à utiliser, qui, malgré une gamme plus simplifiée, couvre plus de produits. Par exemple, si je m’assure d’avoir une seule variante ALPHA2 GO en deux longueurs de port à port et un adaptateur ALPHA Plug dans ma camionnette en standard, je serai en mesure de remplacer presque n’importe quel circulateur lors de la première visite chez le client, tant pour les solutions intégrées que pour les solutions autonomes." C’est pourquoi Thomas Eggertsen s’attend à ce qu’à l’avenir, les fourgonnettes de l’entreprise seront équipées d'un stock prédéfini de circulateurs.
AVERTISSEMENT : La fonctionnalité « GO Replace » mentionnée dans cette vidéo a été renommée « Remplacer circulateur » dans la version actuelle de l’application Grundfos GO.
Il s’intégrera parfaitement dans notre démarche axée sur un comportement durable. Nous pourrons ainsi économiser beaucoup de temps en évitant les allers-retours individuels chez les grossistes, qui bénéficient eux aussi d'un chiffre d’affaires supplémentaire, puisque nous n’aurons plus à commander des pièces de rechange et des circulateurs de remplacement auprès des différents OEM.
L’ALPHA2 GO peut également remplacer les circulateurs intégrés
La plupart des circulateurs intégrés dans les unités de chauffage urbain, les pompes à chaleur et les chaudières à gaz peuvent être remplacés sans attendre les pièces de rechange. "Lorsque nous scannons le numéro de produit ou la matrice de données d’un ancien circulateur, l’application Grundfos GO recommande un modèle remplacement ALPHA2 GO. On nous indique même si nous pouvons simplement changer le corps de pompe, ce qui est d’une grande aide, notamment dans les unités intégrées, souvent très compactes." explique l’installateur de Viby, qui souligne également qu’avec l’ALPHA2 GO, fini les manipulations compliquées des fils électriques lors de l’installation. "Avec un adaptateur ALPHA Plug, il est assez facile de connecter le connecteur de l’ancien circulateur à l’ALPHA2 GO, et quatre vis Allen remplacent désormais L'utilisation fastidieuse de grosses clés à molette bloquées sur des raccords grippés. Cela peut sembler être un détail, mais c’est en réalité un point essentiel lorsque l’espace est restreint, l’éclairage est mauvais et les mains ne sont pas de petite taille."
"Tout ce que nous voulions !"
Thomas Eggertsen a employé des installateurs très expérimentés dans son entreprise, et lui-même est un professionnel chevronné. Il était donc impatient de découvrir ce qu’il y avait dans l’invitation qu’il avait reçue il y a quelques années, lorsque Grundfos l’avait invité à une rencontre avec des collègues du monde entier. "Ils voulaient savoir ce que nous souhaitions pour les circulateurs du futur, et cela s’est transformé en de grandes discussions passionnantes. Il s’est avéré qu’il existait au-delà des frontières nationales, un fort besoin d'un circulateur à la fois facile à remplacer, à mettre en service et à entretenir, et qui contribue positivement à la transition écologique. Et je dois dire que les responsables du développement de Grundfos ont été à l'écoute. Nous avons ensuite pu tester des prototypes qui, je peux le dire, répondent absolument à nos attentes, notamment pour une mise en service rapide et un fonctionnement optimal. ALPHA2 GO va changer, améliorer et faciliter notre travail," explique Thomas Eggertsen, qui ajoute que le développement de produits visant à simplifier l’installation et la surveillance contribue à augmenter la satisfaction au travail.
Nous voulons que nos employés en fassent l’expérience dans un secteur où les choses évoluent rapidement.
Configuration guidée - cela ne prend que 2 à 3 minutes
Il n’y a que quelques questions auxquelles l’installateur doit répondre dans l’application Grundfos GO avant que le nouveau circulateur ne soit configuré exactement selon l’installation en place. Grâce aux systèmes de contrôle intelligents, l’application trouve l’équilibre parfait entre chaleur et confort tout en garantissant les performances maximales du système avec la plus faible consommation d’énergie possible. Le réglage optimal est disponible soit en pression proportionnelle, pression constante, courbe constante, débit constant, soit via une fonction AUTOADAPT améliorée, adaptée ausi bien aux radiateurs qu'au chauffage au sol.
Une documentation claire pour le client
Tous les réglages effectués par l’installateur sont regroupés dans un rapport qui peut être envoyé numériquement au client à titre de documentation. De plus, l’ALPHA2 GO collecte en permanence des données sur la température de l’eau, le temps de fonctionnement du circulateur, la hauteur manométrique et le débit, que l’installateur peut utiliser pour identifier les défauts ou les problèmes du système lors de la connexion de l’application Grundfos GO au circulateur. "Peu de clients pensent à leur circulateur, jusqu’à ce que la chaleur disparaisse soudainement. Avec ALPHA2 GO, nous pouvons résoudre le problème rapidement et sur place, et lorsque nous parlons également de Grundfos Take Back, nos arguments sur les pompes économes en énergie et la transition écologique prennent une dimension supplémentaire. Nos clients sont extrêmement réceptifs à l'idée du recyclage et à la réutilisation des anciens circulateurs comme moyen de réduction des émissions de CO2 et surtout comme engagement social. Grundfos a créé un succès," conclut un Thomas Eggertsen plutôt impressionné.