ニュース

CRポンプシリーズ発売50周年を記念して、最大サイズの新モデルを投入


この記念すべき年に、当社はCR 255ポンプを最近のリリースに加えることで、超大型CRポンプシリーズを完成させます。

2021年11月08日、デンマーク本社:
水関連のソリューションを提供する世界的なリーディングカンパニーであるグルンドフォスは、世界最高クラスのエネルギー効率を提供してきた CR ポンプが、発売から 50 年という大きな節目を迎えたことを記念して、最新モデルCR255を発表しました。グルンドフォス史上最大の立形多段うず巻ポンプとなる CR255 が新たに CR シリーズに加わったことで、立形多段うず巻ポンプのエネルギー効率と性能水準が次のレベルへと引き上げられています。

グルンドフォスの CR ポンプは世界初の立形多段うず巻ポンプであり、給水、水処理およびほぼすべての工業用途(高圧、高温、危険性、可燃性や腐食性の高い液体を扱う用途を含む)に使用されています。発売以来、350 万台を超える CR ポンプが世界中の工業分野で使用されています。

CR185に続いてリリースとなる、グルンドフォス最大の立形多段うず巻ポンプである新モデルの CR255は、最大 280 m の揚程と最大 366㎥/h の流量を実現します。
 

グルンドフォス新世代 CR ポンプシリーズの主な特長:

  • エネルギー効率の向上: インペラ、ガイドベーン、吸込み口、吐出し口やスリーブ、ディフューザーに至るまで最適な設計を実現したことで、世界最高クラスのエネルギー効率を提供します。
  • コストパフォーマンスの向上: ポンプのライフサイクルコストの 90% は電力消費が占めるため、エネルギー効率が向上すればコストを大幅に削減することができます。さらに CR ポンプは設置面積が小さいため、他のポンプと比較して非常に簡単かつコストをかけずに設置をすることができます。
  • 信頼性の向上: 新世代の CR ポンプは、最先端のシミュレーション設計、材質、試験、製造技術を駆使することにより、従来の CR ポンプよりも耐久性が向上しています。CR ポンプには監視機能も搭載することができ、ポンプの状態を 24 時間 365 日監視して故障の可能性を効率的に警告することで、コストのかかる不要なダウンタイムを削減することができ、定期的なメンテナンスも不要になります。
  • 豊富なオプション: 新世代シリーズでは、世界で最もモジュール化されたポンプにさらに多くのオプションが追加されました。CR シリーズだけで数百万のバリエーションがあり、どのような用途であっても、お客様が必要とする仕様を正確に提供することができます。
     

グルンドフォスの多段製品ディレクター Morten Gylling は次のように述べています。「50年にわたって当社は性能の限界に挑戦し続け、お客様の進化するニーズに応え続けています。CRコンセプトの長年の経験は、比類ない信頼性、最高の性能と効率、低いライフサイクルコストを実現するポンプを設計、試験、製造できることを意味しています。」

 

グルンドフォスについて
グルンドフォスは、世界の水と気候の課題に対するソリューションの先駆者として、人々の生活の質の向上に貢献しています。ポンプおよび水関係ソリューションを扱う世界的企業として、水道事業、水処理、工業、建築など幅広い用途向けに、エネルギーおよび水の効率的なソリューションとシステムに関する専門的な知見を提供しています。詳細については、 https://www.grundfos.com/jp をご覧ください。