DTSデモ

薬注ポンプタンクセットDTSは、薬液の貯蔵、混合、注入機能を 1 つのシステムに集約した、3 in 1 のコンパクト設計です。

高精度で耐久性の高いスマートデジタル定量ポンプが搭載されており、さまざまな化学薬品を極めて正確に定量注入することができます。

CMEデモ

CMEは、コントローラ一体型の横型多段うず巻ポンプです。水処理、温度制御および増圧用途などにお使いいただけます。
CMEはポンプ制御モジュールが内蔵された高効率モータを搭載しているため、制御盤を必要とせずポンプの運転を最適化します。

水位および温度制御デモ

ボイラシステムの効率を向上させるには正確な水位制御が重要です。水位が上昇しすぎると蒸気の質が低下し、水位が低下しすぎるとボイラシステムが損傷する恐れがあります。

温度制御において高い省エネ効果を実現するには、ポンプの制御が大きな鍵を握ります。可変速ポンプを直接制御することで、運転コストを最大50%*削減することができます。

* 固定速ポンプでシステムを制御する場合との比較

ブースターデモ

グルンドフォスのブースターシステムは、信頼性、効率、適応性の高さで知られるCRおよびCREポンプを軸に構築されています。需要に応じてあらゆる水位で一定の圧力を提供することで、高い安定性を実現し、エネルギー消費量を最小限に抑えます

CRメンテナンスデモ

ポンプのダウンタイムによる時間とコストの浪費は、設備の管理者にとって最も避けたい状況です。グルンドフォスの正規のスペアパーツを使用することで、システム全体を最適な状態に保ち、故障のリスクを低減することができます。

システムの故障にお悩みの場合は、グルンドフォスの正規のスペアパーツの使用をご検討ください。

CR255-3デモ

CR255は、グルンドフォスCRXLシリーズにおける最新かつ最大の立形多段うず巻ポンプです。この新レンジは、最大揚程340mと流量320m3/hを誇ります。

CRXLシリーズでは卓越した信頼性とカスタマイズ可能な設計により、取水、増圧給水および水処理といった各用途に合わせて、最適なレンジをお選びいただけます。

洗浄アプリケーションデモ

洗浄アプリケーションにおいては、スペースの制限 / 設置要件、流量の変化への対応といった数多くの課題があります。

制御プロセスにグルンドフォスのスマートポンプによるインテリジェンスを追加することで、これらすべての課題を解決します。

AQPureデモ

AQPureは、原水からバクテリア、ウイルス、粒子をろ過して飲料水レベルにまで処理する限外ろ過ベースの水処理システムです。

モジュール設計により、原水の水質に合わせてシステムをカスタマイズすることができます。

MGEモータデモ

グルンドフォスMGEモータは、インバータによる動作に特化して設計された永久磁石同期モータ(IPM)を使用したIE5相当の高効率モータです。

センサからのフィードバック制御により、ポンプ回転速度を調整し、様々な使用流量、圧力に対する最適(省エネ)運転を実現、消費電力の低減を図ります。

スマートフォンアプリ「グルンドフォスGo」を使って設定も簡単にできます。