- グルンドフォスポンプ
- Campaign
- グルンドフォス CRが限界を超える
新たなCRが限界を超える
新世代のCRシリーズは、世界最高レベルの効率と信頼性を実現する設計によりさまざまなソリューションを提供します。
限界を超えたCR 255によってCR製品レンジが完成
素晴らしい新製品CR255が発売となりました。本製品はCRシリーズの製品レンジを完成させ、最大366m3/hの流量を提供します。
これまでに発売されたCR185(最大流量:266 m3/h)とCR215(最大流量:309mm3/h)に続き、世界で最もモジュール化されたCRポンプシリーズに加わったCR255によって、性能は限界を超え続けています。新たな設計により、インペラ、ガイドベーン、吸込み口、吐出し口やスリーブに至るまでのすべてが改良された本製品は、世界最高クラスのエネルギー効率を実現し、ポンプの信頼性をこれまで以上に向上させています。
限界まで試験を重ねたCRポンプシリーズは、世界最高クラスの信頼性と向上したポンプ効率によって、最適化されたコストパフォーマンスを実現します。あらゆるアプリケーションのニーズに合う、文字通り何百万ものソリューションを提供することが可能です。
CR185、CR215、CR255は、単にCR製品レンジを拡張するだけでなく、性能の限界を超え続ける3つの新しいCRポンプです。CR185、CR215およびCR255がもたらす新しい流量レンジと高められた付加価値の詳細を、下記よりご確認ください。これらのポンプは、最先端のシミュレーションプロセスを用いて設計され、世界中で実地試験が行われているため、安心して設置・運転をしていただくことができます。
新世代CRシリーズの動画をご覧いただき、詳細をお問い合わせください。
卓越した伝統:50年におよぶCRの歴史をご覧ください。
すべての始まりは1971年、あるお客様からの要望でした。それに応えるため、グルンドフォスは立形多段うず巻インラインポンプのコンセプトを考案したのです。各工程に携わったグルンドフォスのエキスパートが語る、50年に及ぶCRポンプの発展の動画をご覧ください。
新世代CRシリーズについて
厳しい条件に適合するポンプをお探しですか?グルンドフォスのCRポンプは、幅広い用途に対してソリューションをご提供します。新世代のCRポンプシリーズを最大限に活用する方法について、お気軽にご相談ください。
グルンドフォスの専門サポート
製品の購入をご検討中の方も、ポンプに関するアドバイスをお求めの方も、グルンドフォスがサポートいたします。お気軽にご相談ください。
関連する用途
このテーマに関連するグルンドフォスの用途を検索してください。
CRポンプの全製品レンジを確認する
世界最高レベルの効率と信頼性を提供するグルンドフォス CR ポンプシリーズの詳細ついては、データブックをご覧ください。
CRショールーム
新世代CRの世界へ !
ショールームでは、立形多段うず巻ポンプCRを360°ビューでご覧いただけます。
増圧ポンプのライフサイクルコストの多くは、エネルギーとメンテナンスに費やされます。グルンドフォスのホワイトペーパーで、増圧性能への投資でより良い効果を得る方法についてご覧ください。
化学処理プラントにおける効率の向上とダウンタイムの削減
米国中西部の化学処理プラントでは、製造需要に対応するために信頼性の高いポンプを必要としていました。CR95ポンプが設置されたことで、プラントの効率が向上し、ダウンタイムが減少しました。同時に、メンテナンスにかかる時間とコストも、大幅に削減されたことが証明されています。
水道施設における大幅な節約と効率の向上
オーストリアの水道施設では、グルンドフォスCRポンプシリーズの新レンジの中からCR 95ポンプを採用し、50,000人の住民のために安全でエネルギー効率が高く、コストを削減できる形で水を供給することに成功しました。持続可能な形での水の供給は、未来への基盤となっています。
お問い合わせ
以下のフォームにご入力いただくか、最寄りの営業所へお問い合わせください。
ご依頼ありがとうございます!できるだけ早くご連絡いたします。
マーケティング許可にご登録いただいた方は、Grundfosからニュース、ツール、製品、アプリケーション、イベント、プロモーションに関するパーソナライズされた情報を受け取る資格があります。
いつでも同意を撤回できることを忘れないでください。
個人情報や権利に関する詳細は、プライバシー通知をご参照ください。